MAX9112
製造中シングル/デュアル、LVDSラインドライバ、超低差動スキュー、SOT23
業界最小パルススキューのLVDSドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.22
製品の詳細
- 低パルススキュー:250ps (max)高分解能画像処理および高速相互接続に最適
- パッケージ:省スペース8ピンSOT23およびSO
- DS90LV017/017AおよびDS90LV027/027Aのピンコンパチブルアップグレード(SOパッケージ)
- 保証データ速度:500Mbps
- 低電力消費(3.3V):22mW (MAX9112は31mW)
- EIA/TIA-644規格に適合
- 単一電源:+3.3V
- PCBレイアウトをシンプルにするフロースルーピン配置
- 電源オフの時ドライバ出力はハイインピーダンス
MAX9110/MAX9112は、消費電力、スペースおよびノイズを最小限に抑えることが必要な高速アプリケーションに対応したシングル/デュアル低電圧差動信号(LVDS)トランスミッタです。いずれのデバイスも、+3.3V電源動作時に500Mbps以上のスイッチング速度をサポートし、レーザプリンタおよびディジタルコピー機等に最適な超低パルススキュー250ps (max)を特長としています。
MAX9110はシングルLVDSトランスミッタ、MAX9112はデュアルLVDSトランスミッタです。
本製品はEIA/TIA-644 LVDS規格に適合しています。いずれもLVTTL/CMOS入力を受け付け、低電圧(350mV)差動出力に変換することによって電磁干渉(EMI)と電力消費を最小限に抑えます。これらのデバイスは電流ステアリング出力段を使用することにより、高データ速度における低消費電力を実現しています。MAX9110/MAX9112は省スペースの8ピンSOT23およびSOパッケージで提供されています。シングル/デュアルLVDSラインレシーバについてはMAX9111/MAX9113データシートを参照して下さい。
アプリケーション
- ブリッジ
- 携帯電話基地局
- コピー機
- 高速アクセス(テレコム)
- LCDディスプレイおよびパネル
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- プリンタおよびファックス
- ルータ/スイッチ
- テレコム交換機
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9112EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9112EKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9112ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9112ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9112EKA+ | 製造中 | |
MAX9112EKA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9112ESA+ | 製造中 | |
MAX9112ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max9112に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める