MAX8866
MAX8866
製造中デュアル、低ドロップアウト、100mAリニアレギュレータ
デュアル100mA LDO、わずか0.024平方インチの実装面積および高さ1.11mm
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.44
Viewing:
製品の詳細
- 低コスト
- 低ドロップアウト電圧:55mV (IOUT = 50mA時)
- 低無負荷消費電流:105µA
- 低動作消費電流:145µA (ドロップアウト時も)
- 低出力ノイズ:350µVRMS
- 独立した低電流シャットダウン
- 熱過負荷保護
- 出力電流制限
- バッテリの逆挿入保護
- Dual Mode動作:出力は固定または可変(1.25V~5.5V)
MAX8865およびMAX8866は、入力電圧範囲+2.5V~+5.5Vで動作し、100mAまでの電流を出力する、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータです。総負荷200mAでも、PMOSパストランジスタが消費電流を145µAに保ちます。このため、携帯電話、コードレス電話およびモデム等のバッテリ駆動のポータブル機器に最適です。
本製品はDual Mode™で動作します。すなわち、出力電圧は予め設定されていますが(Tバージョンは3.15V、Sバージョンは2.84V、Rバージョンは2.80V)、外部抵抗分圧器を用いることで、可変可能です。その他の特長としては、独立したローパワーシャットダウン、短絡保護、サーマルシャットダウン保護およびバッテリの逆挿入保護等が挙げられます。MAX8866は自動放電機能も備えています。これは素子がシャットダウンモードになると出力電圧を能動的にグランドに放電する機能です。どちらの製品も小型8ピンµMAX®パッケージで供給されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8866TEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8866TEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max8866に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める