MAX8704
MAX8704
最終販売電力制限、外付けMOSFET、大電流、低電圧リニアレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
大電流リニアレギュレータのMAX8704は、外付けのnチャネルMOSFETを使って、ノートブックコンピュータ用の低電圧電源を生成します。このリニアレギュレータは、わずか1.0Vの低い入力電圧から、0.5Vの低い出力電圧を供給します。通常、この低入力要件では、このようなレギュレータのデザインが非常に難しくなります。このアプリケーションでは、システムで通常利用可能な5Vのバイアス電源がMAX8704ドライバを駆動し、回路を制御します。
MAX8704は、固定電流制限、および調整可能な電力制限を行い、外付けのMOSFETを過熱から保護します。また、MAX8704は、内部熱制限も備え、コントローラへの損傷を回避し、外付けのMOSFETにリモート熱保護を提供します。
MAX8704は、調整可能なソフトスタート機能を備え、リニアレギュレータがレギュレートされているときに信号を送る遅延パワーグッド(PGOOD)信号を生成します。MAX8704は、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- 低電圧バイアス電源
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- VMCHおよびVCCP CPU電源
- VID電源
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8704EUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める