MAX86916
新規設計に推奨集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用
マルチ波長集積型光センサーモジュール、ウェアラブル用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
Viewing:
製品の詳細
- 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
- 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
- モバイル機器に適した超低電力動作
- 超低シャットダウン電流:0.7µA (typ)
- 低ノイズクロストークキャンセレーション内蔵
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 反射型心拍数モニタ、医療グレードパルスオキシメーター、および生体光センサープラットフォーム
MAX86916は集積型光センサープラットフォームで、バイオセンシング、近接、および色のアプリケーションに対応します。このモジュールは、LED、フォト検出器、および環境光除去回路を備えた低ノイズ電子回路を内蔵しています。MAX86916は、すべてのモバイルおよびウェアラブル機器へのデザインイン作業の容易化に役立ちます。
MAX86916は、1.8Vの電源電圧と、内蔵LED用の個別の5.5V電源で動作します。モジュールとの間の通信は、完全に標準I2C対応インタフェースを介して行われます。このモジュールは、ソフトウェアを介してシャットダウンし、スタンバイ電流をほぼゼロにすることができるため、電源レールを常に給電状態にしておくことが可能です。
アプリケーション
- スマートフォン/アクセサリ
- タブレット
- ウェアラブル機器
- フィットネス補助装置
ドキュメント
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX86916EFD+ | 14-LGA_CAV-7X3.5X1.5 | ||
MAX86916EFD+T | 14-LGA_CAV-7X3.5X1.5 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Download MAX86916 in ready-to-use CAD formats from Ultra Librarian
ツールを開く