MAX86181

製造中

ダイナミック電圧スケーリング機能を備えた、光分光学のための高SN比クワッド・チャンネルAFE

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • フル機能のクワッド・チャンネル光学データ・アクイジション・システム
  • ボディ・ウェアラブル・デバイス向けの超低消費電力動作
    • 低消費電力動作、光学読出しチャンネル、17μW(25fps時)
    • 露光統合時間:14.6μs~118.2μs
    • 低シャットダウン電流:< 2.3μA
  • ホワイト・カード・ループバック・テスト(ナイキスト・サンプル間分散)で98.8dBの優れたトップエンドS/N比
  • ダイナミック・レンジを最大122dBまで拡張可能(平均化およびオフチップ・フィルタ処理を使用)
  • 1fps~1927fpsまでのフレームレートに対応
  • 高分解能20ビットの電荷積分型A/Dコンバータ(ADC)
  • 低暗電流ノイズ:52pARMS(118.2μsの積分時間におけるサンプル間分散)
  • 優れた周辺環境範囲と除去能力
    • 周辺光検出器電流:200μA
    • 改良された周辺光キャンセル:120Hzで90dB以上(平均化 = 2)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 新機能
    • アナログ・フロント・エンド(AFE)の消費電力の低減
    • 測定ごとの個別サンプリングレート
    • 低ダーク・ノイズ・モード(LDNM)で10pARMSのダーク・ノイズに対応
    • VLED_HSx電源の動的電圧スケーリング
    • 自動オフセットDACモード - マイクロコントローラの介入なしにダイナミック・レンジを効果的に拡張するオプションの自動モード
MAX86181
ダイナミック電圧スケーリング機能を備えた、光分光学のための高SN比クワッド・チャンネルAFE
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX86181EVKIT

MAX86181の評価用キット

機能と利点

  • MAX86181の評価が簡単
  • 設定の最適化をサポート
  • MAX86181のアーキテクチャとソリューション戦略の理解を促進
  • リアルタイム・モニタリング
  • データ・ログ機能
  • Bluetooth LE
  • Windows 10互換のGUIソフトウェア

製品詳細

MAX86181評価用キット(EVキット)を使用すると、MAX86181光学アナログ・フロント・エンド(AFE)データ・アクイジション・システムの評価を簡単に行うことができます。MAX86181 AFEは、ダイナミック電圧スケーリング(DVS)を備えた多波長光分光法用の、高信号対雑音比(SNR)、超低消費電力、クワッド・チャンネルAFEです。MAX86181には、2つの高電流8ビット・プログラマブルLEDドライバと4つの低ノイズ充電統合型20ビットADC受信チャンネルに加え、クラス最高の周囲光キャンセル(ALC)回路が搭載されており、ウェアラブルおよび医療用アプリケーションにおける光センシングに柔軟かつ最適化されています。

MAX86181 EVキットは、I2CインターフェースとSPI互換インターフェースの両方を完全自律的にサポートします。MAX86181には、1024ワードの大容量FIFOが内蔵されています。このEVキットは、ファイルおよびフラッシュ・メモリへのログ記録に対応しているため、ユーザはコンピュータから切断して、より便利なデータ・キャプチャ・セッションを行うことができます。

MAX86181 EVキットは2枚のボードで構成されています。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bがデータ・アクイジション・ボードで、MAX86181_EVKIT_CがMAX86181のセンサー・ボードです。このEVキットはLi-Poバッテリで駆動し、USB-Cケーブルで充電します。Windows® BLEを介し、Bluetooth®を使用してデータをストリーミングします。本EVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアのアップグレードが必要な場合に備えて、プログラミング回路ボードMAXDAP-TYPE-Cが付属しています。

注:このEVキットは医療機器ではありません。

MAX86181EVKIT
MAX86181の評価用キット
MAX86181EVKIT Board Photo Angle View MAX86181EVKIT Board Photo Top View MAX86181EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

MAX86181に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品