MAX86173

新規設計に推奨

Dual-Channel Optical AFE with High Signal-to-Noise Ratio for Wearable Health

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Complete Dual-Channel Optical Data-Acquisition System
  • Ultra Low-Power Operation for Wearable Devices
    • Low-Power Operation, Optical Readout Channel < 11µA at 25fps
    • Exposure Integration Period Ranging from 14.6μs to 118.2µs
    • Low Shutdown Current < 1µA
  • Excellent Top-End Dynamic Range > 97dB in White Card Loop-Back Test (Nyquist Sample-to-Sample Variance)
  • Extended Dynamic Range up to 115dB (Averaging and Off-Chip Filtering)
  • Supports Frame Rates from 1fps to 2.9kfps
  • High Resolution 20-Bit Charge Integrating ADCs
  • Supports Four PD Inputs for Multi-Parameter Measurements
  • Supports Nine LED Driver Output Pins Generated from Three 8-Bit LED Current Drivers
  • Low Dark Current Noise of < 50pARMS (Sample-to-Sample Variance in 118.2µs Integration Time)
  • Excellent Ambient Range and Rejection Capability
    • 200µA Ambient Photodiode Current
    • > 70dB Ambient Rejection at 120Hz (Burst Average > 2)
  • Miniature 2.78mm x 1.71mm, 7 x 4, 0.35mm Ball Pitch WLP Package
  • -40°C to +85°C Operating Temperature Range
MAX86173
Dual-Channel Optical AFE with High Signal-to-Noise Ratio for Wearable Health
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX86173EVSYS

MAX86173の評価システム

機能と利点

  • Quick Evaluation of the MAX86173
  • Supports Optimization of Configurations
  • Facilitates Understanding MAX86173 Architecture and Solution Strategy
  • Real-time Monitoring
  • Data Logging Capabilities
  • On-Board Accelerometer
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10-Compatible GUI Software

製品詳細

アプリケーション

  • null
  • 医療用精度
  • null
  • 以下の検出に最適化された性能:
  • 光心拍数
  • 心拍変動
  • 酸素飽和度(SpO2)
  • 体水分率
  • 筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)
  • 最大酸素摂取量(VO2 max)

MAX86173EVSYS
MAX86173の評価システム
MAX86173EVSYS Board Photo Angle MAX86173EVSYS Board Photo Top MAX86173EVSYS Board Photo Bottom

最新のディスカッション

max86173に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品