MAX8213

製造中

5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視

5個のユニバーサル電圧モニタ

製品モデル
13
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 保証トリップレベル精度(民生用温度範囲):±1%
  • 4つの高精度コンパレータおよび補助コンパレータ
  • ヒステリシス内蔵
  • 0.75%の初期精度を備えた1.25V内部リファレンス
  • チャネル間保証トリップレベルマッチング(民生用温度範囲):±1%
  • 広い電源範囲:2.75V~11V
  • コンパレータ応答を制御しグリッチ耐性を実現
  • 最大消費電流(全温度範囲):33µA
MAX8213
5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視
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
クワッド以上の電源モニタ 2
MAX8215 製造中 ±5V、±12V (±15V)、専用マイクロプロセッサ電圧モニタ
MAX8216 製造中 ±5V、±12V (±15V)、専用マイクロプロセッサ電圧モニタ
デュアル電源モニタ 1
ICL7665 製造中 µP電圧モニタ、デュアル、過/低電圧ディテクタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8213に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品