MAX6889

製造中

EEPROMプログラム可能な、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8つ(MAX6889)、6つ(MAX6890)、または4つ(MAX6891)の構成可能な入力電圧検出器
    1つの高電圧入力(1.25V~7.625V、または2.5V~13.2V)
    6つ(MAX6889)、5つ(MAX6890)、または3つ(MAX6891)の電圧入力(0.5V~3.05Vまたは1V~5.5V)
    追加(MAX6889)高電圧入力(1.25V~7.625V、または2.5V~15.25V)
  • 4つ(MAX6889/MAX6890)、または3つ(MAX6891)の汎用ロジック入力
  • 構成可能なウォッチドッグタイマ
  • 10 (MAX6889)、8つ(MAX6890)、または5つ(MAX6891)のプログラマブル出力
    アクティブハイ、アクティブロー、オープンドレイン、弱プルアップ
    タイミング遅延:25µs~1600ms
  • マージンディセーブルおよびマニュアルリセット制御
  • 512ビットのユーザEEPROMを内蔵
    耐久性:10万回の消去/書込みサイクル
    データ保持:10年
  • I²C/SMBus対応シリアルの設定/通信用インタフェース
  • スレッショルド精度:±1%
  • MAX6889
    EEPROMプログラム可能な、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
    MAX6889、MAX6890、MAX6891:標準動作回路
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
    Product 2
    MAX6872 チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
    MAX6874 EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路
    アナログ・シーケンサ 1
    MAX6892 製造中 端子選択可能、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
    クワッド以上の電源モニタ 1
    MAX6884 製造中 ADC付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)、電源監視回路
    デジタル・シーケンサ 1
    MAX6870 製造中 EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX6889EVCMAXQU

    MAX6889の評価キット/評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX6889の評価システム(EVシステム)は、MAX6889の評価キット(EVキット)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。MAX6889/MAX6892はEEPROMで設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路で、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度に構成可能な電源シーケンスアプリケーション用のプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6889の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

    パソコンを使ってMAX6889を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6889EVCMAXQU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6889EVKIT)をお求めください。

    このシステムはMAX6892も評価することができます。MAX6892ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。

    アプリケーション

    • マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • 電気通信/電話局
    • ワイヤレス基地局

    MAX6889EVKIT

    MAX6889の評価キット/評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX6889の評価システム(EVシステム)は、MAX6889の評価キット(EVキット)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。MAX6889/MAX6892はEEPROMで設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路で、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度に構成可能な電源シーケンスアプリケーション用のプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6889の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

    パソコンを使ってMAX6889を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6889EVCMAXQU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6889EVKIT)をお求めください。

    このシステムはMAX6892も評価することができます。MAX6892ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。

    アプリケーション

    • マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • 電気通信/電話局
    • ワイヤレス基地局

    MAX6889EVCMAXQU
    MAX6889の評価キット/評価システム
    MAX6889EVKIT
    MAX6889の評価キット/評価システム

    最新のディスカッション

    max6889に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品