MAX667
MAX667
製造中+5Vプログラマブル、低ドロップアウト電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.30
Viewing:
製品の詳細
- 200mAで最大350mVのドロップアウト
- 出力電流:250mA
- 通常動作:20µA (typ)の自己消費電流
- シャットダウンモード:0.2µA (typ)の自己消費電流
- 低バッテリ検出器
- 固定+5V (最低部品点数)または可変出力
- 入力:+3.5V~+16.5V
- ドロップアウト検出出力
- 10µFの出力コンデンサ
MAX667は、低ドロップアウトの正リニア電圧レギュレータで、最大250mAの出力電流を提供します。 無負荷時の標準自己消費電流は20µAです。出力電流200mAでは、入力/出力間の標準ドロップアウトは15mVです。早期警報としての電源障害を知らせる低電圧検出機能、およびさし迫った出力電圧のレギュレーション異常を知らせる低ドロップアウト検出機能なども特長です。シャットダウン制御によって、出力がディセーブルされ、回路は低自己消費電流モードになります。
MAX667はDual Mode™動作を採用しています。一方のモードは内部トリミングされたフィードバック抵抗を使って+5Vを出力します。 もう一方のモードでは、2本の外付け抵抗を接続して+1.3V~+16Vを出力します。
MAX667は、入力電圧が+3.5V以上のほとんどのアプリケーションではMAX666のピン互換アップグレード品として使用できます。MAX667は、出力電流を高くしたい場合や、ドロップ電圧を低くしたい場合、また高温での性能を改善したい場合などに適しています。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- ページャおよび無線制御レシーバ
- ポータブル計測機器
- ソーラーパワー機器
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX667CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX667CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX667CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX667EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX667ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX667ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX667MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX667MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX667CSA+ | 製造中 | |
MAX667CSA+T | 製造中 | |
MAX667ESA+ | 製造中 | |
MAX667ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max667に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める