MAX6636
MAX6636
製造中7チャネル高精度温度モニタ
次世代CPUおよびその他6つの位置の温度監視が可能、小型20ピンTSSOP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.80
Viewing:
製品の詳細
- 6つのサーマルダイオード入力
- ローカル温度センサ
- リモート温度精度:1℃ (+60℃~+100℃)
- POR時に温度監視を開始してフェイルセーフシステム保護を実現
- 割込み、スロットル、およびシャットダウン用のアクティブローALERTとアクティブローOVERT出力
- ハードウェアスタンバイモード用のアクティブローSTBY入力
- 小型20ピンTSSOPパッケージ
- 2線式SMBusインタフェース
- Penryn CPU対応
- MAX6689とピンおよびレジスタコンパチブル
高精度マルチチャネル温度センサのMAX6636は、自身の温度、および最大6つの外部ダイオード接続トランジスタの温度を監視します。各温度チャネルは、プログラマブルなアラートスレッショルドを備えています。チャネル1、4、5、および6は、プログラマブルな過昇温度スレッショルドも備えています。チャネルの測定対象の温度が各スレッショルドを上回ると、ステータスビットがステータスレジスタのいずれかに設定されます。2つのオープンドレイン出力、アクティブローOVERTとアクティブローALERTは、ステータスレジスタ内のこれらのビットに応答してアサートします。
2線式シリアルインタフェースは、標準的なシステムマネージメントバス(SMBus™)のWrite Byte、Read Byte、Send Byte、およびReceive Byteのプロトコルを受け付け、温度データを読み取り、アラームスレッショルドをプログラミングします。
MAX6636は、-40℃~+125℃の動作温度範囲が保証され、20ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6636UP9A+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX6636UP9A+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX6636UP9A+ | 製造中 | |
MAX6636UP9A+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max6636に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める