MAX6625
MAX6625
製造中9ビット/12ビット温度センサー、I²C対応シリアルインタフェース付き、SOT23パッケージ
9ビットおよび12ビット温度検出、6ピンSOTパッケージ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
Viewing:
製品の詳細
- 9ビットの温度-デジタルコンバータ(MAX6625)
- 12ビットの温度-デジタルコンバータ(MAX6626)
- I²Cコンパチブルシリアルインタフェース
- 単一バスに4つまでのデバイスを配置可能
- プログラマブルトリップ温度およびヒステリシスによる多様なアラーム出力
- 低電力シャットダウンモード
- 省スペースTDFNまたはSOT23パッケージ
- 鉛フリーバージョン入手可能(TDFNパッケージ)
MAX6625/MAX6626は、プログラマブル高温アラームおよびI²Cコンパチブルのシリアルインタフェースを小型パッケージに収めた温度センサーです。これらのデバイスは、内蔵のアナログデジタルコンバータ(ADC)を使用して、チップ温度をデジタル値に変換します。変換結果は、シリアルインタフェースを通じていつでも読取り可能な温度レジスタに保持されます。変換結果が高温レジスタの設定値を超えると、専用のアラーム出力OTが起動されます。プログラマブル障害キューは、アラーム発生前に起こるべき障害の回数を設定して、ノイズの大きい環境におけるスプリアスアラームを回避します。OTは、プログラマブル出力極性と動作モードを備えています。
MAX6625/MAX6626は、パワーオンリセットとI²Cコンパチブルインタフェース以外の全てをオフにすることにより電力を節約するシャットダウンモードを備えています。また、ADDピンには4つの異なるアドレスを構成できるため、4つまでのMAX6625/MAX6626デバイスを同じバスに配置できます。MAX6625P/MAX6626PのOT出力はオープンドレインです。MAX6625R/MAX6626RのOT出力は内部プルアップ抵抗を備えています。
MAX6625は9ビットのADCを内蔵しており、殆どのアプリケーションにおいてLM75の代替品として使用できます。MAX6626は12ビットのADCを内蔵しています。これらの製品はいずれも、省スペースの6ピンSOT23パッケージ、または6ピンTDFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- ファン制御
- 産業用機器
- システム温度制御
- 温度アラーム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6625PMTT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6625PMTT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6625PMUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6625PMUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6625RMTT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6625RMTT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6625RMUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6625RMUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX6625PMTT+ | 製造中 | |
MAX6625PMTT+T | 製造中 | |
MAX6625RMTT+ | 製造中 | |
MAX6625RMTT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル温度センサー 5 | ||
MAX1617 | 製造中 | リモート/ローカル温度センサー、SMBusシリアルインタフェース付 |
MAX1617A | 製造中 | リモート/ローカル温度センサー、SMBusシリアルインタフェース付 |
MAX1619 | 製造中 | リモート/ローカル温度センサ、デュアルアラーム出力およびSMBusシリアルインタフェース付 |
MAX1668 | 製造中 | マルチチャネル、リモ―ト/ロ―カル温度センサ |
MAX1805 | 製造中 | マルチチャネル、リモ―ト/ロ―カル温度センサ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max6625に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める