MAX5992A

新規設計には非推奨

マルチソース、高出力、高性能受電機器コントローラ

柔軟な、高出力PDデバイス、最大200Wを供給

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.89
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • UPoE対応
  • 高出力2x2P/マルチPD同期/マルチPD冗長化
  • アクティブFETブリッジ制御およびバック給電保護内蔵
  • 選択可能なUVLOによって医療/産業アプリケーションに対応
  • 2レベルの突入電流制御
  • インテリジェントMPS
  • 簡素化されたACアダプタインタフェースによってシームレスな電源遷移を実現
  • 超低電力/スリープモード
  • 2イベント分類または外部ACアダプタインジケータ出力
  • PoEクラス:0~5
  • 外付け絶縁MOSFET用ゲートドライバ
  • 選択可能な電流制限とフォールドバック
  • RJ45 12V電源入力
  • スリープモード遅延:6.5秒
MAX5992A
マルチソース、高出力、高性能受電機器コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX5992AEVKIT

MAX5992A/MAX5992Bの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 起動時の電圧入力範囲:-39V~-57V
  • アクティブFETブリッジ
  • 2x2P PDおよびマルチPD冗長構成を実証
  • 絶縁型100Wアクティブクランプ、同期整流フォワードDC-DCコンバータを実証
  • 絶縁型出力:+12V、8.4A
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 内部UVLO:+38.6V
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5992A/Bの評価キット(EVキット)は、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびアクティブFETブリッジドライバを提供する、IEEE® 802.3af/at準拠ネットワーク受電機器(PD)インタフェースコントローラICのMAX5992A/Bを備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは小型で低コストの設計で、Fiber-to-the-Femotocell/Picocell/Microcell、Fiber-to-the-Home/Fiber-to-the-Building (FTTH/FTTB)、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、セキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPower over Ethernet (PoE)アプリケーションで使用されます。

このEVキットは、これらのICを使用する2x2P PDまたはマルチPD冗長構成を特長とします。2x2Pは、MAX5974Dを使用してガルバニック絶縁100W、250kHzスイッチング周波数、アクティブクランプ、同期整流フォワードDC-DCコンバータに給電します。このデバイス回路は、フォワードDC-DCコンバータトポロジを使用することによって高効率を達成します。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットの出力電圧は+12Vに設定され、最大8.4Aの負荷電流を供給します。

注:マルチPD冗長モードでは、総出力電力を50Wに低減する必要があり、これはボード上のLANトランスによる制限です。ポート電流は2ペア当り1.2Aに制限する必要があります。

このEVキットの回路は、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)から電力を受け取ります。PSEは必要な-44V~-57VのDC電力をツイストペアイーサネットネットワークケーブル上でEVキットのRJ45コネクタに提供します。このEVキットは、エンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって提供されるDC電力を分離するためのアクティブFETブリッジを備えています。

アプリケーション

  • フェムトセル、ピコセル、マイクロセル
  • Fiber-to-the-Home/Building (FTTH/FTTB)
  • 高出力2x2P PD
  • IEEE 802.3af/at受電機器(PD)
  • IP電話
  • IPセキュリティカメラ(IPC)
  • マルチPD冗長構成
  • Universal Power-over-Ethernet (UPoE)
  • WiMAX®基地局
  • 無線アクセスノード

MAX5992AEVKIT
MAX5992A/MAX5992Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX5992Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品