MAX5954

製造中

シングルPCI Express、ホットプラグコントローラ

業界初、シングルスロット、PCI Expressホットプラグコントローラが、3つの全電圧レイルをホットスワップ:+12V、+3.3Vおよび+3.3V補助

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.44
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • PCI Expressに準拠
  • シングルのPCI-Eスロットの12V、3.3V、および3.3Vの補助電源をホットスワップ
  • 補助電源レイル用のパワーMOSFETを内蔵
  • dI/dtおよびdV/dtを制御
  • アクティブな電流制限によって過電流/短絡状態から保護
  • プログラマブルな電流制限タイムアウト
  • プログラマブルなパワーオンリセット(POR)付きのアクティブローPWRGD信号出力(デフォルト160ms)
  • 過電流または温度過昇障害によるラッチ付きのアクティブローFAULT信号出力
  • 4.4msのバウンド防止付きのアテンションスイッチ入力/出力
  • 存在検出入力
  • 強制オン入力によって試験を容易化
  • 熱シャットダウン
  • SMBusを通じてI/Oエキスパンダを制御可能
MAX5954
シングルPCI Express、ホットプラグコントローラ
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
Product 2
MAX5915 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
MAX5916 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5954LEVCMAXQUSB

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5954L/MAX5954A

機能と利点

  • Demonstrate PCI Express x16 Single Hot-Plug Design
  • Independent Output Controls
    12V and Up to 5.5A (Adjustable)
    3.3V and Up to 3A (Adjustable)
    3.3V-Aux and Up to 0.375A
  • Evaluate Hot-Plugging PCI Express x1, x4, x8, or x16 Line Cards
  • Demonstrate Input Inrush Current Control
  • Demonstrate Output Overcurrent/Short-Circuit Protection
  • Monitor Input Undervoltage for 12V, 3.3V, and 3.3V-Aux with Status Reports
  • Configurable Power-On Reset (POR)
  • Independent On/Off Controls for 12V/3.3V
  • Independent 3.3V-Aux Output with Separate On/Off Control
  • Latched Output After Fault Conditions (12V, 3.3V, 3.3V-Aux)
  • Input/Output Interface Using a MAX7313 I/O Expander (SMBus Interface) or Local Control
  • Can be Controlled Locally without Software
  • Windows 98-/2000-/XP-Compatible Software
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested
  • 製品詳細

    The MAX5954L evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount single hot-plug controller PC board for a single PCI Express® hot-plug slot. The circuit uses a MAX5954L IC in a 36-pin thin QFN package. The EV kit provides independent power control for the 12V, 3.3V, and 3.3V-auxiliary outputs of a single PCI Express x16 connector. The EV kit demonstrates the MAX5954L IC's inrush current control, output overcurrent/short-circuit protection and input undervoltage monitoring features.

    The MAX5954L IC controls two separate external n-channel MOSFETs for the 12V and 3.3V outputs, respectively. Additionally, the MAX5954L has an internal MOSFET that controls the 3.3V-auxiliary output. Switches are provided to independently enable/disable the 12V/3.3V main and 3.3V-auxiliary supplies.

    The MAX5954L EV kit can be reconfigured for evaluating a x1, x4, or x8 PCI Express single hot-plug design. Alternatively, the EV kit can also be used to demonstrate the MAX5954L hot-plug features without using the PCI Express x16 connector.

    The EV kit includes a MAX7313 I/O expander that enables communication through an SMBus™ interface for the MAX5954L signals and some of the PCI Express signals. A CMAXQUSB interface board can be used to enable PC communication through the SMBus interface. Windows® 98-/2000-/XP-compatible GUI software is provided to access the MAX7313 I/O expander and MAX5954L signals. The MAX5954L EV kit can also be used in local control, without any software, or interfaced to a user-provided SMBus system signal.

    Order the MAX5954LEVCMAXQUSB for a complete PC-based evaluation of the MAX5954L. Order the MAX5954LEVKIT if you already have a CMAXQUSB interface board or do not require PC-based evaluation of the MAX5954L.

    Applications

    • Desktop/Mobile Server Platforms
    • Embedded Devices
    • Servers
    • Workstations

    MAX5954LEVKIT

    Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5954L/MAX5954A

    機能と利点

  • Demonstrate PCI Express x16 Single Hot-Plug Design
  • Independent Output Controls
    12V and Up to 5.5A (Adjustable)
    3.3V and Up to 3A (Adjustable)
    3.3V-Aux and Up to 0.375A
  • Evaluate Hot-Plugging PCI Express x1, x4, x8, or x16 Line Cards
  • Demonstrate Input Inrush Current Control
  • Demonstrate Output Overcurrent/Short-Circuit Protection
  • Monitor Input Undervoltage for 12V, 3.3V, and 3.3V-Aux with Status Reports
  • Configurable Power-On Reset (POR)
  • Independent On/Off Controls for 12V/3.3V
  • Independent 3.3V-Aux Output with Separate On/Off Control
  • Latched Output After Fault Conditions (12V, 3.3V, 3.3V-Aux)
  • Input/Output Interface Using a MAX7313 I/O Expander (SMBus Interface) or Local Control
  • Can be Controlled Locally without Software
  • Windows 98-/2000-/XP-Compatible Software
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested
  • 製品詳細

    The MAX5954L evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount single hot-plug controller PC board for a single PCI Express® hot-plug slot. The circuit uses a MAX5954L IC in a 36-pin thin QFN package. The EV kit provides independent power control for the 12V, 3.3V, and 3.3V-auxiliary outputs of a single PCI Express x16 connector. The EV kit demonstrates the MAX5954L IC's inrush current control, output overcurrent/short-circuit protection and input undervoltage monitoring features.

    The MAX5954L IC controls two separate external n-channel MOSFETs for the 12V and 3.3V outputs, respectively. Additionally, the MAX5954L has an internal MOSFET that controls the 3.3V-auxiliary output. Switches are provided to independently enable/disable the 12V/3.3V main and 3.3V-auxiliary supplies.

    The MAX5954L EV kit can be reconfigured for evaluating a x1, x4, or x8 PCI Express single hot-plug design. Alternatively, the EV kit can also be used to demonstrate the MAX5954L hot-plug features without using the PCI Express x16 connector.

    The EV kit includes a MAX7313 I/O expander that enables communication through an SMBus™ interface for the MAX5954L signals and some of the PCI Express signals. A CMAXQUSB interface board can be used to enable PC communication through the SMBus interface. Windows® 98-/2000-/XP-compatible GUI software is provided to access the MAX7313 I/O expander and MAX5954L signals. The MAX5954L EV kit can also be used in local control, without any software, or interfaced to a user-provided SMBus system signal.

    Order the MAX5954LEVCMAXQUSB for a complete PC-based evaluation of the MAX5954L. Order the MAX5954LEVKIT if you already have a CMAXQUSB interface board or do not require PC-based evaluation of the MAX5954L.

    Applications

    • Desktop/Mobile Server Platforms
    • Embedded Devices
    • Servers
    • Workstations

    MAX5954LEVCMAXQUSB
    Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5954L/MAX5954A
    MAX5954LEVKIT
    Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5954L/MAX5954A

    最新のディスカッション

    最近表示した製品