MAX5883
製造中3.3V、12ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.58
Viewing:
製品の詳細
- 200Msps Output Update Rate
- Single 3.3V Supply Operation
- Excellent SFDR and IMD Performance
- SFDR = 77dBc at fOUT = 10MHz (to Nyquist)
- IMD = -86dBc at fOUT = 10MHz
- ACLR = 71dB at fOUT = 30.72MHz
- 2mA to 20mA Full-Scale Output Current
- CMOS-Compatible Digital and Clock Inputs
- On-Chip 1.2V Bandgap Reference
- Low Power Dissipation
- 48-Pin QFN-EP Package
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA
- 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
- デジタル信号合成
- 計測
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5883EGM+D | 48-LFCSP-7X7X0.85 | ||
MAX5883EGM+TD | 48-LFCSP-7X7X0.85 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 2, 2016 - 1619 ASSEMBLY |
||
MAX5883EGM+D | 製造中 | |
MAX5883EGM+TD | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高速高精度D/Aコンバータ 5 | ||
MAX5886 | 製造中 | 3.3V、12ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
MAX5887 | 製造中 | 3.3V、14ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
MAX5888 | 製造中 | 3.3V、16ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
MAX5884 | 製造中 | 3.3V、14ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
MAX5885 | 製造中 | 3.3V、16ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める