MAX5884

製造中

3.3V、14ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 200Msps Output Update Rate
  • Single 3.3V Supply Operation
  • Excellent SFDR and IMD Performance
    • SFDR = 77dBc at fOUT = 10MHz (to Nyquist)
    • IMD = -86dBc at fOUT = 10MHz
    • ACLR = 72dB at fOUT = 30.72MHz
  • 2mA to 20mA Full-Scale Output Current
  • CMOS-Compatible Digital and Clock Inputs
  • On-Chip 1.2V Bandgap Reference
  • Low Power Dissipation
  • 48-Pin QFN-EP Package
MAX5884
3.3V、14ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC
MAX5884:ブロックダイアグラム
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
高速高精度D/Aコンバータ 5
MAX5886 製造中 3.3V、12ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC
MAX5887 製造中 3.3V、14ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC
MAX5888 製造中 3.3V、16ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC
MAX5883 製造中 3.3V、12ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC
MAX5885 製造中 3.3V、16ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5885EVKIT

MAX5883、MAX5884、およびMAX5885の評価キット

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験
  • CMOSコンパチブル
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 50Ωの整合クロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流出力からシングルエンド電圧信号出力への変換回路
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 1.25Vの外部リファレンスソースを利用可能
  • 完全実装および試験済み
  • 14ビットMAX5884および12ビットMAX5883も評価可能

製品詳細

MAX5885の評価キット(EVキット)は、16ビット、パラレル入力、200Msps、電流出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5885の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは、CMOSコンパチブルのデータ入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V電源で動作し、ボード動作を容易にします。

MAX5885のEVキットを使って、MAX5884 (14ビット)およびMAX5883 (12ビット)も評価することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
  • デジタル信号合成
  • 計測

MAX5885EVKIT
MAX5883、MAX5884、およびMAX5885の評価キット

最新のディスカッション

max5884に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品