MAX5880
MAX5880
新規設計には非推奨高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器およびデジタルアップコンバータ
26mW/QAMで最大128 QAMチャネルを生成する、DOCSIS 3.0準拠エッジQAMデバイス用、スケーラブルDUC
Viewing:
製品の詳細
- 高密度:最大128のQAMチャネルにスケーラブル
- 出荷時プリセット:8、16、24、32、48、64、96、または128 QAMチャネル
- 8 QAMのステップでソフトキーをフィールドでアップグレード可能
- RRCフィルタによってITU-T J.83 Annex A、B、およびCをサポート
- チャネル帯域幅:1MHz~8MHz
- 4つの192MHzブロックのそれぞれで完全なキャリアアジリティ
- 950MHz出力帯域幅内のブロックアジリティ
- サービスを中断せずに再設定可能
- DOCSIS 3.0 DRFI準拠
- 入力シンボルレート:1Msym/s~7.14Msym/s
- チャネル単位で個別に設定
- QAMマッパ内蔵(16/32/64/128/256 QAM)
- すべてのITU-T J.83で規格されるコンスタレーションをサポート
- 4つのCMOS入力ポートによって最大1024のQAMをサポート
- プログラム可能なデジタルプリディストーション
- 4つの14ビットLVDS出力ポートはそれぞれ最大1250Mwpsで動作
- RF-DACのMAX5882およびMAX5879Aを駆動
- 低電力動作
- 3.3W (128 (6MHz) QAM、fS = 4608Mspsの場合)
高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器およびデジタルアップコンバータ(DUC)のMAX5880は、完全なアジリティを備えた前方誤り訂正(FEC)符号化データのQAMマッピング、パルスシェーピング、およびデジタルRFアップコンバージョンを実行します。このデバイスは、RFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)を駆動して、単一のRFポート上で最大128のDOCSIS準拠6MHz QAMチャネル(または最大96の8MHz QAMチャネル)のRF信号をデジタル合成します。このDUCデバイスとマキシムのRF-DACによって、小型17mm x 17mmの実装面積で超低消費電力の高密度QAM変調が提供されます。
このデバイスは、それぞれが最大32の時間インタリーブのデジタルストリームを許容する最大4つの10ビットの入力ポート上で、FEC符号化CMOSデータ(シンボル)を許容します。各チャネルは、個別に設定可能なQAMマッパ、RRCフィルタ、および任意レートリサンプラ (ARR)を備えています。このデバイスは、入力データのパルスシェーピング、リサンプリング、補間、および直交変調を実行し、DOCSISおよびDVB-Cで規定された全データレートをサポートします。カスケード接続された補間フィルタ、複合変調器、およびチャネルコンバイナによって、信号を45MHz~1003MHzの任意の周波数に変調することができます。内蔵のダイレクトデジタル周波数シンセサイザによって、125Hzの分解能でQAMチャネルの配置が可能です。補間フィルタおよびリサンプラは、リニア位相と優れた利得平坦性を提供します。最後の変調器からの出力データは、デジタルプリディストーション(DPD)ブロックに供給されて、RF-DACおよび出力アンプにおける歪みの補正に使用することができます。RF-DACとの出力インタフェースは、4つの14ビットインタリーブLVDSバスで構成され、それぞれ最大1250Mwpsで動作します。
アプリケーション
- エッジQAM、CMTS、およびCCAP
- ビデオ配信用QAM変調器
ドキュメント
評価用キット
最新のディスカッション
max5880に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める