MAX5222
MAX5222
製造中デュアル、8ビット、電圧出力シリアルDAC、8ピンSOT23
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.88
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- パッケージ:超小型8ピンSOT23 (3mm x 3mm)
- デュアルバッファ付電圧出力
- 低消費電力
- 動作電流:0.4mA
- シャットダウン電流:< 1µA
- 設定可能なシャットダウンモード
- 25MHz、3線式シリアルインタフェース
- SPI、QSPIおよびMICROWIREコンパチブル
MAX5222は、小型8ピンSOT23パッケージに2つの8ビット、バッファ付電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC AおよびDAC B)を含んでいます。いずれのDAC出力も、グランドおよびVDDの100mV以内まで1mAの電流のソース/シンクが可能です。MAX5222は+2.7V~+5.5V単一電源で動作します。
本素子が使用している3線式シリアルインタフェースは25MHzまでのクロックレートで動作し、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™インタフェース規格とコンパチブルです。シリアル入力シフトレジスタは16ビット長で、DAC入力データの8ビットとDAC選択およびシャットダウン制御用の8ビットからなっています。DACレジスタはアクティブローCSの正エッジで互いに独立して、あるいは平行してロードすることができます。
MAX5222は超低消費電力で超小型8ピンSOT23パッケージであるため、ポータブルおよびバッテリ駆動アプリケーションに最適です。消費電流は1mA以下で、シャットダウンモードにおいては1µA以下になります。また、シャットダウン中はリファレンス入力をREFピンから切断することにより、システムの全消費電力をさらに低減しています。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル電流源
- プログラマブル電圧源
- VCO同調
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5222EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX5222EKA+T | 8-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5222EKA+ | 製造中 | |
MAX5222EKA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max5222に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める