MAX5158
MAX5158
製造中低電力、デュアル、10ビット電圧出力DAC、シリアルインタフェース
デュアル、シリアル、電圧出力DAC、QSOPパッケージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.62
Viewing:
製品の詳細
- 内部利得+2V/Vの10ビットデュアルDAC
- レイルトゥレイル出力スイング
- 8µsセトリング時間
- 単一電源動作:
- +5V (MAX5158)
- +3V (MAX5159)
- 低自己消費電流:
- 500µA (通常動作時)
- 2µA (シャットダウンモード時)
- SPI/QSPIおよびMICROWIREとコンパチブル
- 省スペースの16ピンQSOPパッケージで提供
- パワーオンリセットによってレジスタおよびDACをゼロにクリア
- 調整可能な出力オフセット
MAX5158/MAX5159は、低電力、シリアル、電圧出力、デュアル10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。これらの製品は、単一電源+5V (MAX5158)または+3V (MAX5159)からの消費電流が僅か500µAとなっています。これらのデバイスはレイルトゥレイル出力スイングを特長とし、省スペースの16ピンQSOPパッケージで提供されています。DAC出力アンプは、ダイナミックレンジを最小にするために、+2V/Vの内部利得で構成されています。
3線式シリアルインタフェースは、SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。各DACには、入力レジスタとして構成したダブルバッファ入力と、入力レジスタおよびDACレジスタを16ビットシリアルワードで個別または同時に更新できるDACレジスタを備えています。さらに、2µAプログラマブルシャットダウン、ハードウェアシャットダウンロックアウト、ACおよびDC信号を受け付ける各DAC用の個別リファレンス電圧入力、全てのレジスタとDACをゼロにリセットするアクティブロークリア入力(CL)も備えています。MAX5158/MAX5159では、機能拡張用のプログラマブルロジックピンに加え、デイジーチェーン構成用のシリアルデータ出力ピンも提供されています。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- 汎用
- 動作制御
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5158CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5158CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5158CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX5158EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5158EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max5158に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める