MAX5112

9チャネル、14ビット、電流DAC、I²Cインタフェース内蔵

光ファイバのチューナブルレーザ光源をバイアスするのに最適なマルチチャネル電流出力DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電源電圧:3.0V
  • 出力1と2にマルチプレクサ内蔵
  • 出力の並列接続による電流または分解能の増大
  • I²C対応シリアルインタフェース
  • 内部リファレンス
  • 過熱保護
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 36ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP)または32ピンTQFNパッケージ
MAX5112
9チャネル、14ビット、電流DAC、I²Cインタフェース内蔵
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
Product 2
MAX5110 製造中止 SPIインタフェース内蔵、9チャネル、14ビット電流DAC
MAX5111 I²Cインタフェース内蔵、9チャネル、14ビット電流DAC
電流ソース/シンク D/Aコンバータ 1
MAX5113 製造中 9チャネル、14ビット電流DAC、SPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5113EVKIT

MAX5112/MAX5113/MAX5832の評価キット

機能と利点

  • ボード上に+3.0Vレギュレータを搭載(+5.5V~+3.35Vの電源範囲に対応)
  • ボード上に-5.2Vレギュレータを搭載(-6.5V~-5.24Vの電源範囲に対応)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • USBによるPC接続(ケーブル同梱)
  • ボード上にダイオードおよび抵抗性負荷を実装
  • SPIインターフェース端子(MAX5113)
  • I2Cインターフェース端子(MAX5112/MAX5832)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5113の評価用キット(EVキット)は、9チャンネル、14ビット電流DACのMAX5113を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応のソフトウェアも備えており、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。

このEVキットにはMAX5113GTJ+が実装されています。ピン互換のMAX5112GTJ+またはMAX5832GWX+を評価する場合は、無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 調整可能なレーザダイオードバイアス

MAX5113EVKIT
MAX5112/MAX5113/MAX5832の評価キット

最新のディスカッション

MAX5112に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品