MAX5102
MAX5102
製造中+2.7V~+5.5V、低電力、デュアル、パラレル8ビットDAC、レイルトゥレイル電圧出力付
超低電力、デュアル、パラレル8ビットDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.37
Viewing:
製品の詳細
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- 超低消費電流:
- 動作中0.2mA
- シャットダウンモードにおいて1nA
- パッケージ:超小型16ピンTSSOP
- リファレンス入力範囲:グランド~VDD
- 出力バッファアンプはレイルトゥレイルでスイング可能
- パワーオンリセットは全てのレジスタをゼロに設定
MAX5102は、+2.7V~+5.5V単一電源で動作するパラレル入力、電圧出力デュアル8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。省スペースの16ピンTSSOPパッケージで提供されています。内部高精度バッファはレイルトゥレイルスイングが可能で、リファレンス入力範囲はグランドおよび正電源電圧の両方を含みます。両方のDACがリファレンス入力を共有します。MAX5102は各DACに独立の入力ラッチが備わっています。データは、共通の8ビット入力ポートからこれらの入力ラッチに転送されます。各々のDACはアドレス入力A0で選択され、アクティブローWRをローにすることによって更新されます。MAX5102は電流を1nAに低減するシャットダウンモード、およびパワーアップ時に全てのレジスタをコード00 hexにリセットするパワーオンリセットモードを備えています。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- ポータブル計測機器
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル減衰
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5102AEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5102AEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5102BEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5102BEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める