MAX49921

製造中

0~70V、高精度電流検出アンプ

片方向車載CSA、最も広い保護耐性

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.10
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 車載アプリケーション用のAEC-Q100認定
  • 入力オフセット電圧:±0.5µV (typ)
  • 利得誤差:±0.05% (typ)
  • 入力電圧範囲:0~+70V
  • 保護耐圧:-42V~+80V
  • -3dB帯域幅:65kHz
  • DC CMRR:140dB
  • 利得オプション:20V/V、50V/V
  • レール・ツー・レール出力
  • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 3mm)
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX49921
0~70V、高精度電流検出アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
電流検出アンプ 5
MAX9919 製造中 -20V~+75V入力範囲、高精度片/双方向、電流検出アンプ
MAX9920 製造中 -20V~+75V入力範囲、高精度片/双方向、電流検出アンプ
MAX40201 新規設計に推奨 デュアルチャネル、0V~76V電流検出アンプ
MAX40056F 新規設計に推奨 双方向電流検出アンプ、PWM除去内蔵
MAX40056U 製造中 双方向電流検出アンプ、PWM除去内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX49921EVKIT

MAX49921の評価キット

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:0V~+70V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX49921の評価キット(EVキット)は、高精度、高電圧、片方向電流検出アンプのMAX49921を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm × 3mm)のMAX49921を実証します。

このEVキットのPCBには、50V/V利得バージョンのMAX49921FATA/VY+が実装されています。もう1つの利用可能な利得オプションは、ピンコンパチブルのMAX49921TATA/VY+ (G = 20V/V)です。MAX49921TATA/VY+の供給状況については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載電流検出
  • バッテリ電流監視
  • 誘導負荷の電流監視
  • ハイおよびローサイド高精度電流検出
  • 高精度高電圧電流監視
  • ソレノイド電流検出
  • スーパーキャパシタ充電/放電監視

MAX49921EVKIT
MAX49921の評価キット

最新のディスカッション

MAX49921に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品