MAX4571
製造中シリアル制御、クイックレスオーディオ/ビデオスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.16
製品の詳細
- 「クリックレス」オーディオ動作のためのソフトスイッチングモードを選択可能
- オン抵抗:35Ω(max)
- オーディオオフアイソレーション:-90dB (20kHz)
- ビデオオフアイソレーション:-50dB (10MHz)
- オーディオクロストーク:-90dB (20kHz)
- ビデオクロストーク:-52dB (10MHz)
- シリアルインタフェース
- 2線式、高速モード、I²Cコンパチブル(MAX4571/72)
- 3線式、SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル(MAX4573/74)
- 単一電源:+2.7V~+5.25V
MAX4571~MAX4574は、マルチメディアアプリケーションに最適なシリアルインタフェース制御スイッチです。各デバイスは、オン抵抗35Ω (max)、オーディオオフアイソレーション-90dB (20kHz)、ビデオオフアイソレーション-60dB (1.0MHz)、およびオーディオアプリケーション用の「クリックレス」モード動作といった特長を備えています。
MAX4571/MAX4573は、11個のSPSTスイッチを備えています。MAX4572/MAX4574は、2つのSPSTスイッチおよび6つのSPDTスイッチを備えています。MAX4571/MAX4572は、2線I²Cコンパチブルのシリアルインタフェースを備えています。MAX4573/MAX4574は、3線SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルのシリアルインタフェースを備えています。4つの製品はいずれも28ピンQSOP、SSOPおよびワイドSOパッケージで提供されており、民生用および拡張温度範囲のものが用意されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- PCマルチメディアボード
- セットトップボックス
- ビデオ会議システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4571CEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX4571CEI+T | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX4571CWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX4571CWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX4571CEI+ | 製造中 | |
MAX4571CEI+T | 製造中 | |
MAX4571CWI+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める