MAX452
最終販売50MHz、ビデオアンプ、マルチプレクサ/アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX452CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX452ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX452CSA+ | 最終販売 | |
MAX452ESA+ | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX452に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める