MAX4434
製造中単一電源、150MHz、16ビット精度、超低歪みオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品の詳細
- 高精度16ビット整定時間:23ns (MAX4435/MAX4437)
- SFDR:97dB (1MHz、出力4VP-P時)
- 入力電圧ノイズ密度:2.2nV/
- 開ループ利得:100dB (min)
- スルーレート:388V/µs (MAX4435/MAX4437)
- 高出力駆動:65mA
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSOT23 (MAX4434/MAX4435)
- 8ピンµMAX (MAX4436/MAX4437)
シングルオペアンプのMAX4434/MAX4435およびデュアルオペアンプのMAX4436/MAX4437は、広帯域、23nsの16ビット整定時間、および低ノイズ/低歪みを実現します。MAX4434/MAX4436は、ユニティゲイン安定性に対して補償されており、小信号-3dB帯域幅が150MHzです。MAX4435/MAX4437は、+5以上の閉ループ利得に対して補償されており、小信号-3dB帯域幅が150MHzです。
MAX4434~MAX4437は、各アンプの消費電流がわずか15mAで、開ループ利得が115dBです。電圧ノイズ密度は2.2nV/と低く、1MHzでのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)は97dBです。こうした特性によって、これらのオペアンプはモデム、高速14および16ビットのアナログディジタルコンバータ(ADC)の駆動に最適です。
これらの高速オペアンプは、広範な出力電圧振幅と65mAまでの大電流出力駆動が特長です。MAX4434~MAX4437は、電圧フィードバックアーキテクチャを採用しているため、これまで電流フィードバックアンプに依存していた多くのアプリケーションの要件を満たしています。
MAX4434/MAX4435は省スペース5ピンSOT23パッケージで提供され、MAX4436/MAX4437は8ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 高性能レシーバ
- 高速14および16ビットADCプリアンプ
- IF/RFアンプ
- 低歪みアクティブフィルタ
- 低ノイズプリアンプ
- 高精度計測器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4434ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4434EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4434EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4434ESA+ | 最終販売 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4434EUK+ | 製造中 | |
MAX4434EUK+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4434EUK+ | 製造中 | |
MAX4434EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4434
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
max4434に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める