MAX4401
MAX4401
製造中シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付
レール・ツー・レール、800kHz、オペアンプ、小型SC70および8ピンSOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.64
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源範囲:+2.5V~+5.5V
- 自己消費電流:320µA (アンプ当たり)
- シャットダウンモード(MAX4401):1µA (max)
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSC70 (MAX4400)
- 6ピンSC70 (MAX4401)
- 8ピンSOT23/µMAX (MAX4402)
- AVOL:110dB (2kΩ負荷)
- THD:0.015% (2kΩ負荷)
- レール・ツー・レール出力電圧スイング
- 負荷電流:1.4mAのシンクおよびソース
- CLOAD = 400pFまでユニティゲイン安定
- グランド検出入力
- AEC-Q100認定(MAX4402AKA/V+およびMAX4402AUA/V+のみ)
低コスト汎用オペアンプのMAX4400~MAX4403は、レール・ツー・レール出力を提供し、自己消費電流がわずか320µAで+2.5V~+5.5Vの単一電源で動作します。さらに電力を節約するため、MAX4401は低電力シャットダウンモードを提供しています。このモードでは消費電流が1µA (max)まで減少し、アンプの出力がハイインピーダンス状態になります。これらのデバイスは±1.4mAの出力電流を供給し、400pFまでの容量性負荷駆動に対して利得帯域幅積が1MHzでユニティゲイン安定です。MAX4400~MAX4403の温度仕様は+125℃までであるため、車載アプリケーションなどの様々な過酷な環境での使用に最適です。
シングルアンプのMAX4400は、超小型5ピンSC70および省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供されています。シングルのMAX4401はシャットダウン機能を備えており、6ピンSC70で提供されています。デュアルアンプのMAX4402は、8ピンSOT23、µMAX®、およびSOパッケージで提供されています。クワッドアンプのMAX4403は14ピンTSSOPまたはSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用
- 電子制御点火モジュール
- 赤外線レシーバ
- 機器および端末
- ポータブル通信
- センサ信号検出
- 単一電源、ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4401AXT+ | Single Chip Package | ||
MAX4401AXT+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4401に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める