MAX4105

最終販売

740MHz、低ノイズ、低歪みオペアンプ、5ピンSOT23

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ノイズ密度:2.1nV/√Hz
  • 超高-3dB帯域幅:740MHz、AVCL = 2V/V (MAX4304)
  • 0.1dB利得平坦性:100MHz (MAX4014/4105)
  • スルーレート:1400V/µs (MAX4105/4305)
  • SFDR (5MHz、RL = 100Ω):-88dBc (MAX4104/4304)
  • 大出力電流駆動能力:±70mA
  • 低微分利得/位相エラー:0.01%/0.01° (MAX4104/4304)
  • 低入力オフセット電圧:±1mV
  • パッケージ:省スペース5ピンSOT23
MAX4105
740MHz、低ノイズ、低歪みオペアンプ、5ピンSOT23
MAX4104、MAX4105、MAX4304、MAX4305:標準アプリケーション回路
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
MAX4104EVKIT

MAX4104、MAX4105、MAX4304、およびMAX4305の評価キット

機能と利点

  • 帯域幅:880MHz (typ) -3dB
  • 利得平坦性:100MHz 0.1dB
  • 電圧ノイズ密度:2.1nV/√Hz
  • スルーレート:400V/µs
  • ±70mA出力電流駆動
  • -88dBc SFDR (50MHz)
  • 完全実装、試験済み表面実装ボード

製品詳細

MAX4104評価キット(EVキット)は、MAX4104超高速、低ノイズ、880MHzアンプの評価を容易にします。このEVキットでは、非反転ユニティゲイン構成のMAX4104を評価します。テスト機器との互換性を保つためにRF型コネクタ(SMA)および50Ω終端抵抗が含まれています。

MAX4104 EVキットは、MAX4105、MAX4304およびMAX4305の評価に使用することもできます。この場合、該当する部品(MAX4105ESA、MAX4304ESAまたはMAX4305ESA)の無料サンプルを入手してEVボードのICを置き換え、希望する利得で利得設定抵抗を変更して下さい。推奨される抵抗値については、MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305データシートを参照して下さい。

MAX4104EVKIT
MAX4104、MAX4105、MAX4304、およびMAX4305の評価キット

最新のディスカッション

max4105に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品