MAX40213

製造中

トランスインピーダンスアンプ、選択可能な利得および入力電流クランプ内蔵

ディスクリートアンプを代替、より小型の実装面積および整合性の向上を実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • CIN = 0.25pF~5pFに最適化
  • 帯域幅:300MHz (typ)
  • 入力換算ノイズ:1.1pA/√Hz
  • 端子で選択可能な2つのトランスインピーダンス値(RL = 1kΩ)
    • 150kΩ
    • 750kΩ
  • 内部クランプによって入力電流を最大2A (過渡)に制限
  • 高速過負荷リカバリ:25ns (100mA時)
  • オフセット入力によってオフセット調整機能を提供
  • SD入力によって内部回路をシャットダウン
  • 3.3V動作
  • 8ピンWLP (1.75mm × 1.24mm)
MAX40213
トランスインピーダンスアンプ、選択可能な利得および入力電流クランプ内蔵
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
光トランスインピーダンスアンプ 2
MAX40660 製造中 高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用
MAX40662 新規設計に推奨 クワッドトランスインピーダンスアンプ、入力電流クランプおよびマルチプレクサ内蔵、LiDAR用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX40213EVKIT

MAX40213の評価キット

機能と利点

  • 2つの評価回路:異なる機器用の50ΩおよびHi-Z出力
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40213の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40213を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。このEVキットには2つの異なる出力回路が含まれ、機器上の異なる終端に対応します。

MAX40213のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。

MAX40213のEVキットのPCBには、2つのMAX40213EWA+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用セーフティシステム
  • LIDARレシーバ
  • 光距離測定

MAX40213EVKIT
MAX40213の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品