MAX40110

製造中

15MHz、低ノイズ、高精度オペアンプ

高速自動校正により全時間/温度範囲で精度を実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.44
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速起動時間:1ms以下
  • 電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 低入力オフセット電圧:140µV(max、+25℃)、パワーオン自動較正機能付き
  • GBW:15MHz
  • 低入力電圧ノイズ密度:12.7nV/√Hz
  • 自己消費電流:750µA
  • レールtoレールの入力および出力
  • 内部EMI除去
  • 低入力バイアス電流:1pA以下
  • 省電力シャットダウン・モード
  • 小型6ピンWLPおよび薄型6ピンµDFNパッケージで提供
MAX40110
15MHz、低ノイズ、高精度オペアンプ
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
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2
MAX44260 製造中 1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
MAX44290 製造中 1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX40110

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX40111EVKIT

MAX40111の評価用キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40111の評価用キット(EVキット)は、6ピン・ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)に封止された低オフセット、低消費電力、レールtoレール入出力オペアンプのMAX40111を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。

このEVキットには、MAX40111ANT+が実装されています。

アプリケーション

  • 在宅医療(血糖値、体重計、血圧、EKG)
  • 産業用IoT (圧力、流量、レベル、温度、近接)
  • 光センサー
  • SAR ADCドライバ
  • ウェアラブルデバイス

eval board
MAX40110EVKIT

MAX40110の評価用キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40110の評価用キット(EVキット)は、6ピンµDFNパッケージに封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流オペアンプのMAX40110を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。

このEVキットには、MAX40110AYT+が実装されています。

アプリケーション

  • 在宅医療(血糖値、体重計、血圧、EKG)
  • 産業用IoT (圧力、流量、レベル、温度、近接)
  • 光センサー
  • SAR ADCドライバ
  • ウェアラブルデバイス

MAX40111EVKIT
MAX40111の評価用キット
MAX40110EVKIT
MAX40110の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品