MAX40007

新規設計に推奨

nanoPowerオペアンプ、超小型WLPおよびSOT23パッケージ

モバイル機器の電力と基板スペースを節約―消費電流わずか750nAの小型、1.1mm x 0.76mmのWLPに封止されたオペアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.80
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低電力によってバッテリ寿命を維持
    • 消費電流:700nA (typ)
  • 単一電源電圧範囲:1.7V~5.5V
    • システムと同じ1.8V/2.5V/3.3V/5Vレールからのアンプへの給電が可能
  • 小型パッケージによって基板スペースを節約
    • WLP-6パッケージ(1.1mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)
    • SOT23-6パッケージ
  • バッファ/フィルタ/利得段用の高精度仕様
    • 低入力オフセット電圧:300µV
    • レール・ツー・レール出力電圧
    • 帯域幅:20kHz
    • 低入力バイアス電流:40pA
    • ユニティゲイン安定
  • 温度範囲:-40℃~125℃
MAX40007
nanoPowerオペアンプ、超小型WLPおよびSOT23パッケージ
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
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット

機能と利点

  • 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
  • MAX40007ナノパワーオペアンプ
  • MAX9119ナノパワーコンパレータ
  • MAX9634電流検出アンプ
  • MAX17222ブーストコンバータ
  • PCBに実装されたボタン電池電源

製品詳細

MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。

このキットには、以下のアイテムが含まれています。

  • MAXNANOPWRBD#回路基板
  • MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX40007EVKIT

MAX40007の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:1.7V~5.5V
  • ユニティゲインバッファ構成で提供
  • 反転、非反転、および差動アンプ構成に設定可能
  • 6ピンWLPに封止されるデバイスを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40007の評価キット(EVキット)は、省スペース、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.1mm × 0.76mm)で提供されるMAX40007 ICの評価に必要な全部品を内蔵した、完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流わずか700nAのレール・ツー・レールマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。

アプリケーション

  • フィットネスウェアラブル
  • 携帯電話
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット
MAX40007EVKIT
MAX40007の評価キット

最新のディスカッション

MAX40007に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品