MAX40006
MAX40006
新規設計に推奨マイクロパワー、小型、6ピンWLPパッケージ、シャットダウン内蔵、レール・ツー・レール、300kHzオペアンプ
電力と基板スペースを節約―消費電流わずか4.5µAで300kHzの帯域幅を提供する0.73mm x 1.07mmのWLPとSOT-23に封止されたオペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
Viewing:
製品の詳細
- GBW:300kHz
- 超低消費電流:4.5µA
- 単一電源電圧範囲:1.7V~5.5V
- 超低入力バイアス電流:1pA
- レール・ツー・レール入出力電圧範囲
- 低入力オフセット電圧:±200µV
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- シャットダウン時のハイインピーダンス出力
- ユニティゲイン安定
- 小型、6ピンWLP (0.73mm x 1.07mm)およびSOT-23パッケージで提供
- 温度範囲:-40℃~+125℃
オペアンプのMAX40006は、消費電流に対して最大比率の利得帯域幅(GBW)を備えており、ハンドセット、タブレット、ノートブック、およびポータブル医療機器などのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このCMOSオペアンプは、1pAの超低入力バイアス電流、レール・ツー・レール入出力、4.5µAの低消費電流を備えており、1.7V~5.5Vの単一電源で動作します。追加の節電として、このICは、低電力シャットダウンモードを備えており、消費電流を0.1µAまで低減し、アンプの出力をハイインピーダンス状態に移行させます。このデバイスは、300kHzのGB積のユニティゲインで安定しています。
MAX40006は、省スペース、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.73mm x 1.07mm)、および6ピンSOT-23パッケージで提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 電子玩具
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- タブレット/ノートブックコンピュータ
- ウェアラブルフィットネス機器
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40006ANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40006ANT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40006AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40006AUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX40006AUT+ | 製造中 | |
MAX40006AUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
MAX40007 | 新規設計に推奨 | nanoPowerオペアンプ、超小型WLPおよびSOT23パッケージ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max40006に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める