MAX38909

新規設計に推奨

2A高性能nMOS LDOリニアレギュレータ

高速過渡応答、高PSRR NMOSリニアレギュレータ、最大2Aの負荷電流を供給

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.29
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 柔軟な動作範囲を提供
    • 入力電圧範囲:0.9V~5.5V
    • BIAS電圧範囲:2.7V~20V
    • 設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V
    • 出力電流:2A (max)
    • ドロップアウト:27mV (2A負荷電流時)
    • 動作BIAS消費電流:1.6mA
  • ノイズを低減し精度を向上
    • DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • 過渡偏位:15mV (2A負荷時)
    • IN PSRR:52dB (10kHz時、入力-出力間ヘッドルーム:300mV)
  • 簡便な使用と堅牢な保護を実現
    • 安定出力容量:10µF (min)
    • 設定可能なソフトスタートレート
    • 過電流および過熱保護
    • 出力-入力逆方向電流保護
    • パワーOKステータス端子
  • サイズを小型化、信頼性を向上
    • 14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)および5 × 3ピンWLPパッケージ(0.4mmピッチ)
    • 動作温度:-40℃~+125℃
MAX38909
2A高性能nMOS LDOリニアレギュレータ
MAX38907、MAX38908、MAX38909:ファンクションダイアグラム
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
MAX38909EVK-TDFN

MAX38909の評価キット

機能と利点

  • 14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX38909 ICを評価
  • 入力範囲:0.9V~5.5V
  • バイアス電圧:2.7V~20V (より広い電源オプションを提供)
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は1Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38909のTDFN評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX38909を評価します。MAX38909は低入力電圧、高出力電流リニアレギュレータです。このEVキットは、0.9V~5.5Vの入力範囲および2.7V~20Vのバイアス電圧範囲で動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • 基地局
  • FPGAおよびDSP
  • 医療、オーディオ、および計測器
  • PLC
  • ポータブルカメラ
  • サーバーµP

MAX38909EVK-TDFN
MAX38909の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品