MAX38904A

製造中

1.7V~5.5VIN、2A低ノイズLDOリニアレギュレータ、TDFNおよびWLP

MAX38904は最大2Aの出力電流を供給する低ノイズリニアレギュレータ、わずか5.1µVRMSの出力ノイズ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.44
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 柔軟な動作範囲を提供
    • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
    • 設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V
    • 出力電流:2A (max)
    • ドロップアウト:100mV (max、2A負荷時)
    • シャットダウン消費電流:1.5µA以下
  • ノイズを低減し精度を向上
    • DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • 出力ノイズ:5.1µVRMS (10Hz~100kHz)
    • 自己消費電流:1.3mA
    • PSRR:70dB以上(10kHz時)
  • 簡便な使用と堅牢な保護を実現
    • アクティブ放電:70Ω (OUT時)
    • 安定出力容量:8µF (min)
    • 設定可能なソフトスタートレート
    • 過電流および過熱保護
    • 出力-入力逆方向電流保護
    • パワーOKステータス端子
  • サイズを小型化、信頼性を向上
    • 14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)および5 × 3ピンWLP (2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)
    • 動作温度:-40℃~125℃
MAX38904A
1.7V~5.5VIN、2A低ノイズLDOリニアレギュレータ、TDFNおよびWLP
MAX38904A、MAX38904B、MAX38904C、MAX38904D:簡易ファンクションダイアグラム
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
MAX38904DEVK-WLP

MAX38904Dの評価キット

機能と利点

  • 5 × 3ピンWLPパッケージ(2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)のMAX38904D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 出荷時にプリセットされた出力電圧(デフォルト出力は1.5Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38904DのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージに封止されたMAX38904Dを評価します。MAX38904Dは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、出荷時にプリセットされた1.5Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

MAX38904BEVK#TDFN

MAX38904Bの評価キット

機能と利点

  • 10ピンTDFN (3mm × 3mm)のMAX38904B ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は3.3Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38904B TDFNの評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX38904Bを評価します。MAX38904Bは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

MAX38904CEVK-WLP

MAX38904Cの評価キット

機能と利点

  • 5 × 3ピンWLPパッケージ(2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)のMAX38904C ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は3.3Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38904CのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージに封止されたMAX38904Cを評価します。MAX38904Cは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

MAX38904AEVK

MAX38904Aの評価キット

機能と利点

  • Evaluates the MAX38904A IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 5.0V Jumper Configurable Output Voltage
  • Up to 2A Output Current
  • Proven 2-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

MAX38904DEVK-WLP
MAX38904Dの評価キット
MAX38904BEVK#TDFN
MAX38904Bの評価キット
MAX38904CEVK-WLP
MAX38904Cの評価キット
MAX38904AEVK
MAX38904Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX38904Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品