MAX38902E
MAX38902E
製造中14µVRMS低ノイズ500mA LDOリニアレギュレータ
14µVRMS、低ノイズ、低ドロップアウト、500mAリニアレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.79
Viewing:
製品の詳細
- 柔軟な動作範囲を提供
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
- 出力電流:500mA (max)
- ドロップアウト:100mV (max、500mA負荷時、3.6VIN)
- シャットダウン消費電流:0.1µA以下
- ノイズを低減し精度を向上
- 出力ノイズ:14µVRMS (10Hz~100kHz)
- 動作消費電流:600µA
- PSRR:45dB (100kHz時)
- DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 簡便な使用と堅牢な保護を実現
- COUT:4µF (min)
- 設定可能なソフトスタートレート
- 過電流および過熱保護
- 出力-入力逆方向電流保護
- アクティブローPOK出力
- サイズを小型化、信頼性を向上
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
- 動作温度:-40℃~125℃
低ノイズリニアレギュレータのMAX38902Eは、最大500mAの出力電流を供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzの範囲でわずか14µVRMSです。このレギュレータは広い入力電圧範囲で±1%の出力精度を維持し、最大負荷時で必要な入力-出力ヘッドルームはわずか100mVです。無負荷時の消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく600µAです。
MAX38902Eは、0.8V~5.0Vの範囲で抵抗によって設定可能な出力電圧を備え、アクティブローのPOK出力を備えています。このデバイスは設定可能な出力ソフトスタートレート、出力過電流および熱過負荷保護を備えています。
MAX38902Eは8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオシステム
- 通信回路
- 高分解能データ収集システム
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX38902EATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX38902EATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 19, 2021 - 2121 DESIGN |
||
MAX38902EATA+ | 製造中 | |
MAX38902EATA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX38902B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
max38902eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める