MAX3845

新規設計には非推奨

DVI/HDMI 2:4 TMDSファンアウトスイッチおよびケーブルドライバ

業界初、完全4 x 4スイッチに設定可能なDVI/HDMIファンアウトスイッチ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 2つのDVI/HDMI TMDS対応入力、および4つのDVI/HDMI TMDS対応出力
  • 未使用の出力をオフにして節電
  • 各出力は個別に入力1または入力2を選択
  • 3種のプリエンファシス設定によってケーブルの距離を最長7mまで延長
  • 最高1.65Gbpsの動作
  • ヒートシンク用エクスポーズドパッド付き、14mm x 14mmの100ピンTQFPパッケージ
  • 電源:3.3V
  • TMDSデータ(x3)およびクロック(x1)は、4つの同じスイッチパス(A、B、C、およびD)に任意に割り当て可能
MAX3845
DVI/HDMI 2:4 TMDSファンアウトスイッチおよびケーブルドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX4814EEVKIT

MAX3845およびMAX4814Eの評価キット

機能と利点

  • 完全4出力ファンアウト
  • 入力1を最優先として、各入力から任意の出力への独立したDDC経路設定
  • DVI-IおよびHDMIコネクタ
  • 完全な1080pおよび1920 x 1200解像度に対応
  • 入力2には最長60mまでケーブル長の延長を可能にするMAX3815を搭載
  • 各出力でプリエンファシスレベルを独立して選択
  • すべてのTMDS I/Oに15kV HBM ESD保護
  • 壁コンセント電源で動作
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3845/MAX4814Eの評価キット(EVキット)は、DVI™/HDMI™ 2:4 TMDS®ファンアウト/バッファのMAX3845、および2:4低周波数スイッチのMAX4814Eのインシステム評価を提供する実装済み検証用ボードです。入出力接続は、DVIおよびHDMIケーブルへのダイレクト接続用のMolex DVIおよびHDMIコネクタを通じて行います。

ボードの電源として、壁コンセント用のAC-DC電源アダプタが同梱されています。このボードには、ACアダプタによる+5VのDC電源から+3.3V供給のMAX3845の動作を可能にするDC-DC変換回路が搭載されています。

アプリケーション

  • デジタル標識および産業ディスプレイ
  • DVI/HDMIクロスポイントスイッチ
  • DVI/HDMIディストリビューションアンプ
  • ホームA/Vレシーバ
  • PCモニタ分配

MAX3845EVKIT

MAX3845およびMAX4814Eの評価キット

機能と利点

  • 完全4出力ファンアウト
  • 入力1を最優先として、各入力から任意の出力への独立したDDC経路設定
  • DVI-IおよびHDMIコネクタ
  • 完全な1080pおよび1920 x 1200解像度に対応
  • 入力2には最長60mまでケーブル長の延長を可能にするMAX3815を搭載
  • 各出力でプリエンファシスレベルを独立して選択
  • すべてのTMDS I/Oに15kV HBM ESD保護
  • 壁コンセント電源で動作
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3845/MAX4814Eの評価キット(EVキット)は、DVI™/HDMI™ 2:4 TMDS®ファンアウト/バッファのMAX3845、および2:4低周波数スイッチのMAX4814Eのインシステム評価を提供する実装済み検証用ボードです。入出力接続は、DVIおよびHDMIケーブルへのダイレクト接続用のMolex DVIおよびHDMIコネクタを通じて行います。

ボードの電源として、壁コンセント用のAC-DC電源アダプタが同梱されています。このボードには、ACアダプタによる+5VのDC電源から+3.3V供給のMAX3845の動作を可能にするDC-DC変換回路が搭載されています。

アプリケーション

  • デジタル標識および産業ディスプレイ
  • DVI/HDMIクロスポイントスイッチ
  • DVI/HDMIディストリビューションアンプ
  • ホームA/Vレシーバ
  • PCモニタ分配

MAX4814EEVKIT
MAX3845およびMAX4814Eの評価キット
MAX3845EVKIT
MAX3845およびMAX4814Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品