MAX3841

新規設計には非推奨

12.5Gbps、CML 2 x 2クロスポイントスイッチ

低電力、12.5Gbps、CML、2 x 2クロスポイントスイッチIC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$24.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作速度:最高12.5Gbps
  • 確定的ジッタ:10psP-P以下
  • ランダムジッタ:0.7psRMS以下
  • 1.8V、2.5V、および3.3VのDC結合CML I/O
  • 独立した出力パワーダウン
  • 4mm x 4mmのThin QFNパッケージ
  • 動作温度:-40℃~+85℃
  • コア電源:+3.3V
  • 消費電力:215mW (終端電流を除く)
MAX3841
12.5Gbps、CML 2 x 2クロスポイントスイッチ
MAX3841:標準アプリケーション回路
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
クロックの生成と分配 2
MAX3840 新規設計には非推奨 +3.3V、2.7Gbps、デュアル2 x 2クロスポイントスイッチ
MAX3783 新規設計には非推奨 ループバック付き、2.7Gbps、デュアルマルチプレクサ/バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3841EVKIT

MAX3841の評価キット

機能と利点

  • DC結合評価キット
  • 個別の電源接続
  • 完全実装および試験済み
  • CML入力/出力にSMAコネクタ装備
  • キャリブレーション用の追加伝送ライン

製品詳細

MAX3841のDC結合評価キット(EVキット)によって、12.5Gbps、2 x 2 CMLクロスポイントスイッチのMAX3841の評価が簡単になります。このEVキットを使って、MAX3841の全機能を試験することができます。MAX3841への50Ωの制御インピーダンス伝送ラインを備えるSMAコネクタが、すべてのCML入出力に装備されています。このボードは、キャリブレーション用に伝送ラインが追加されています。

MAX3841EVKIT
MAX3841の評価キット

最新のディスカッション

max3841に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品