MAX31785

製造中

6チャネル、インテリジェントファンコントローラ

インテリジェントなファンコントローラでコスト効率良くシステムエネルギー効率と信頼性を向上

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 6つの独立したファン制御チャネル
    • 3線式および4線式ファンをサポート
    • 自動クローズドループ方式ファン速度制御
    • RPMまたはPWMベースの制御
    • 手動モード制御も選択可能
    • 高速と低速のPWM周波数を選択可能
    • 電源の負荷を軽減するスタガードファンスピンアップ
    • 2つのタコメータ(12個のファンをサポート)
    • ファン障害検出
    • ファン健全性状態メータ
    • 不揮発性ファン稼働時間メータ
  • 最大11個の温度センサーをサポート
    • 最大6個の外部サーマルダイオード(直列抵抗自動相殺内蔵)
    • 1つの内部温度センサー
    • 最大4個のI²Cデジタル温度センサー
    • すべての温度センサーの障害検出
  • 6チャネルのADCでリモート電圧を測定可能
  • PMBus™準拠のコマンドインタフェース
  • バスタイムアウト機能を備えたI²C/SMBus対応のシリアルバス
  • 不揮発性フォルトロギングおよびデフォルト構成設定内蔵
  • 外部クロック不要
  • 電源電圧:+3.3V
MAX31785
6チャネル、インテリジェントファンコントローラ
MAX31785:標準動作回路
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX31782 システムマネージメント用マイクロコントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
MAX34441 最終販売 PMBus 5チャネル電源マネージャおよびインテリジェントファンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX31785K

MAX31785の評価キット

機能と利点

  • MAX31785の簡便な評価
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31785の評価キット(EVキット)は、6チャネルインテリジェントファンコントローラのMAX31785の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31785ETL+が実装されるとともに、12VファンおよびPCとの通信のためのUSB-I²Cモジュールが含まれています。

アプリケーション

  • 基地局
  • 産業用制御
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

MAX31785K
MAX31785の評価キット

最新のディスカッション

max31785に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品