MAX31329

新規設計に推奨

低電流、リアルタイム・クロック、I2C、パワー・マネージメント、および水晶発振器内蔵

水晶を内蔵した小型LGAパッケージ(5mm × 5mm)の低電流RTC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バッテリ駆動時間を延長
    • タイムキーピング電流:240nA
    • 外部スーパー・キャパシタまたは再充電式バッテリ用のトリクル・チャージャ
  • 柔軟な設定自由度を提供
    • イベント検出用のシュミット・トリガ入力
    • クロック監視用の設定可能な方形波出力
    • 2つの割込み端子によって複数のウェイクアップ構成に対応
    • 外部クロック同期用のクロック入力端子
  • 基板スペースを節約
    • 内蔵水晶発振器および負荷コンデンサは±5ppm (typ)のクロック精度に調整済み
    • 10ピンLGAパッケージ(5mm × 5mm)
  • 付加価値機能によって使用が容易
    • 動作電圧範囲:+1.6V~+5.5V
    • 2つの時刻アラーム
    • リピートおよび一時停止機能を備えたカウントダウン・タイマー
    • ユーザー・データ保存用の64バイトRAM
  • 内部保護
    • パワーオン・リセットによるデフォルト設定
    • 電力障害時のバックアップ・バッテリまたはスーパー・キャパシタへの自動切り替え
    • バス・タイムアウトによってロックアップのない動作を実現
MAX31329
低電流、リアルタイム・クロック、I2C、パワー・マネージメント、および水晶発振器内蔵
MAX31329 Block Diagram MAX31329 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX31329SHLD

MAX31329の評価用キット

機能と利点

  • MAX31329の簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31329シールドは、水晶発振器と水晶を内蔵した低コスト、I2Cリアルタイム・クロック(RTC)のMAX31329を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作します。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。水晶発振子の内蔵によりデバイスの長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードにより提供されるI2Cシリアル・インターフェースを介してアクセスします。

このシールドは、MAX31329の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • エネルギーメーター
  • 工場オートメーション
  • 産業用機器
  • IoT機器
  • 医療用
  • ポータブル機器
  • サーバ
  • 監視カメラ
  • 試験および測定装置

MAX31329SHLD
MAX31329の評価用キット
MAX31329SHLD:ボード写真

最新のディスカッション

max31329に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品