MAX30001G

製造中

超低消費電力、シングル・チャンネル集積型生体電位(ECGとR-to-R)および生体インピーダンス(呼吸、GSR/EDA)AFE

超低電力、シングルチャネル集積型生体電位(ECG) AFEおよび生体インピーダンス(BioZ) + 心拍数検出アルゴリズム

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広いBioZ駆動電流範囲(55nA~96µA)により広いインピーダンス測定範囲に対応
  • IEC 60601-2-47:2012準拠のシステムで使用可能
  • 高分解能のデータ・コンバータを備えた医療グレードのECGおよびBioZ AFE
    • ECGの有効ビット数:15.9 ビット、ノイズ:3.1µVP-P(typ)
    • BioZの有効ビット数:17ビット、ノイズ:1.1µVP-P
  • 実環境でのCMRRの大幅な改善と高い入力インピーダンスによりドライ・スタートが向上
    • CMRRが100dB以上の完全差動入力構造
  • 高い入力インピーダンスによりコモンモードから差動モードへの変換が向上
  • 1GΩ以上の高い入力インピーダンスにより非常に低いコモンモード/差動モードを実現
  • 高い電極インピーダンスによりドライ・スタート時の入力の信号減衰が最小限
  • ±650mV(1.8V、typ)の広いDCオフセット範囲により多様な電極との組み合わせで使用可能
  • ECGで65mVP-P、BioZで90mVP-Pの広いACダイナミック・レンジにより、動きや電極の直接接触がある場合に飽和を防止
  • 競合ソリューションと比較してより長いバッテリ駆動時間
    • 1.1Vの電源電圧で85µW(ECG)
    • 1.1Vの電源電圧で158µW(BioZ)
  • リード・オン割込み機能により、有効なリード状態が検出されるまでマイクロコントローラをディープ・スリープ・モードに保つことが可能
    • リード・オン検出電流:0.7µA(typ)
  • 割込み機能を備えた心拍数検出の内蔵により、マイクロコントローラでのHRアルゴリズム実行が不要
    • 動きの激しい環境での堅牢なR-R検出を超低消費電力で実現
  • 設定可能な割込みにより拍動ごとにのみマイクロコントローラをウェイクアップし全体的なシステム消費電力を低減することが可能
  • 32ワードのECG FIFOと8ワードのBioZ FIFOにより256msにわたってマイクロコントローラをパワーダウン状態に維持しつつ完全なデータ・アクイジションが可能
  • シャットダウン電流:0.6µA(typ)
MAX30001G
超低消費電力、シングル・チャンネル集積型生体電位(ECGとR-to-R)および生体インピーダンス(呼吸、GSR/EDA)AFE
MAX30001G:ファンクションダイアグラム
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
生体電位センサー 1
MAX30001 製造中 生体電位(ECG、R-to-R、ペース検出)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX30001GEVKIT

MAX30001Gの評価用キット

機能と利点

  • MAX30001Gを評価するための便利なプラットフォーム
  • アクセスしやすい多数のテストポイント
  • 個別電源電流を測定
  • タッチプルーフ・ケーブル・コネクタ
  • Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
  • 超低電力設計

製品詳細

MAX30001Gの評価用キット(EVキット)は、ガルバニック皮膚反応(GSR)測定機能用に最適化された、生体電位(ECG、R-to-R)および生体インピーダンス(BioZ)に対応するMAX30001Gの機能と特徴を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVキットには、ウェアラブル向けにMAX30001Gの評価用キット(EVキット)とCortex-M4Fマイクロコントローラ搭載のMAX32630FTHRが含まれています。MAX32630FTHRは、MAX30001GのEVキットに電力を供給し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵しています。このEVキットは出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによってさまざまな機能を使用することができます。

このEVキットは医療用デバイスではありません。

アプリケーション

  • 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
  • フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
  • インピーダンスベースの心拍数検出
  • 呼吸および水分量モニタ
  • 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
  • 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ

MAX30001GEVKIT
MAX30001Gの評価用キット
MAX30001GEVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品