MAX25308
MAX25308
新規設計に推奨Two/Three-Output, Low-Noise LDO Linear Regulators
業界唯一の車載認定低電圧トリプル出力LDOリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.61
Viewing:
製品の詳細
- 1.7V to 5.5V Input Voltage Range
- Factory-Selectable Output Voltage of 0.6V to 3.7875V in 12.5mV Steps
- 37μVRMS Output Noise, 10Hz to 100kHz
- 1.95mA (max) Operating Supply Current
- 70dB PSRR at 10kHz
- 600mA Maximum Output Current (OUT1)
- 300mA Maximum Output Current (OUT2/3)
- ±1.25% DC Accuracy over Load, Line, and Temperature
- 155mV (max) Dropout at IMAX1/2/3 Load (3.3VIN)
- < 1µA Shutdown Supply Current
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Output-to-Input Reverse Current Protection
- Individual RESET Outputs
- 3mm x 3mm, 16-Pin TQFN Package
- -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- インフォテインメントシステム
- PoL (Point of Load)
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25308AATEA/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25308AATEA/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25308AATEA/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。