MAX25307

新規設計に推奨

Two/Three-Output, Low-Noise LDO Linear Regulators

業界唯一の車載認定低電圧トリプル出力LDOリニアレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.59
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Factory-Selectable Output Voltage of 0.6V to 3.7875V in 12.5mV Steps
  • 37μVRMS Output Noise, 10Hz to 100kHz
  • 1.95mA (max) Operating Supply Current
  • 70dB PSRR at 10kHz
  • 600mA Maximum Output Current (OUT1)
  • 300mA Maximum Output Current (OUT2/3)
  • ±1.25% DC Accuracy over Load, Line, and Temperature
  • 155mV (max) Dropout at IMAX1/2/3 Load (3.3VIN)
  • < 1µA Shutdown Supply Current
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Output-to-Input Reverse Current Protection
  • Individual RESET Outputs
  • 3mm x 3mm, 16-Pin TQFN Package
  • -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
MAX25307
Two/Three-Output, Low-Noise LDO Linear Regulators
MAX25307/MAX25308 Simplified Block Diagram MAX25307/MAX25308 Simplified Functional Diagram MAX25307 Typical Application Circuit MAX25307 Pin Configuration
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
MAX25308EVKIT

MAX25308の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 出荷時選択可能な出力電圧:0.6V~3.7875V (12.5mVステップ)
  • 動作消費電流:1.95mA (最大値)
  • PSRR:70dB (10kHz時)
  • 最大出力電流:600mA (OUT1)
  • 最大出力電流:300mA (OUT2/3)
  • DC精度:±1.25% (全負荷、ライン、および温度範囲)

製品詳細

MAX25308のEVキットは、LDOレギュレータのMAX25308の機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX25308は3出力リニア・レギュレータ・ファミリで、チャンネル1に最大600mA、チャンネル2および3に最大300mAを供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzでわずか37µVRMSです。これらのレギュレータは広い入力電圧範囲にわたって±1.25%の出力精度を維持し、必要な入出力間ヘッドルームは全負荷時でわずか155mV (最大値)です。無負荷時の消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく1.95mAです。各出力は0.6V~3.7875V (12.5mVステップ)に出荷時設定可能です。入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびバイパス・コンデンサ以外の外付け部品は不要です。各出力は個別のイネーブル入力およびアクティブローRESET出力を備えています。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • インフォテインメントシステム
  • PoL (Point of Load)

MAX25308EVKIT
MAX25308の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品