MAX25302B

製造中

2A Automotive Low Noise LDO Linear Regulators

低5.1µVRMSノイズ2A LDO

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Delivers Flexible Operating Range
    • 1.7V to 5.5V Input Voltage Range
    • 0.6V to 5.0V Programmable Output Voltage
    • 2A Maximum Output Current
    • 100mV Maximum Dropout at 2A Load
    • < 1.5μA Shutdown Supply Current
  • Reduces Noise and Improves Accuracy
    • ±1% DC Accuracy Over Load, Line, and Temperature
    • 5.1µVRMS Output Noise, 10Hz to 100kHz
    • 1.3mA Quiescent Supply Current
    • > 70dB PSRR at 10kHz
  • Enables Ease-of-Use and Robust Protection
    • Stable with 8μF (Min) Output Capacitance
    • Programmable Soft-Start Rate
    • Overcurrent and Overtemperature Protection
    • Output-to-Input Reverse-Current Protection
    • Power-OK Status Pin
  • Reduces PC Board Area
    • 3mm x 3.5mm 14-pin TDFN Package
  • AEC-Q100
    • -40°C to 125°C Operating Temperature
MAX25302B
2A Automotive Low Noise LDO Linear Regulators
MAX25302A、MAX25302B:標準動作回路
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
MAX25302EVKIT

MAX25302A/MAX25302Bの評価用キット

機能と利点

  • 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX25302A/MAX25302B ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V(MAX25302B、ICを交換)
  • ジャンパで設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V(MAX25302A、ボード上に実装、出力は3.3Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25302の評価用キット(EVキット)は、低ノイズ・リニア・レギュレータのMAX25302A/MAX25302B ICファミリーを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供し、最大2Aの電流を供給します。このEVキットには、MAX25302AATD/V+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

MAX25302EVKIT
MAX25302A/MAX25302Bの評価用キット

最新のディスカッション

MAX25302Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品