MAX25302A
MAX25302A
製造中2A Automotive Low Noise LDO Linear Regulators
低5.1µVRMSノイズ2A LDO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.66
Viewing:
製品の詳細
- Delivers Flexible Operating Range
- 1.7V to 5.5V Input Voltage Range
- 0.6V to 5.0V Programmable Output Voltage
- 2A Maximum Output Current
- 100mV Maximum Dropout at 2A Load
- < 1.5μA Shutdown Supply Current
- Reduces Noise and Improves Accuracy
- ±1% DC Accuracy Over Load, Line, and Temperature
- 5.1µVRMS Output Noise, 10Hz to 100kHz
- 1.3mA Quiescent Supply Current
- > 70dB PSRR at 10kHz
- Enables Ease-of-Use and Robust Protection
- Stable with 8μF (Min) Output Capacitance
- Programmable Soft-Start Rate
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Output-to-Input Reverse-Current Protection
- Power-OK Status Pin
- Reduces PC Board Area
- 3mm x 3.5mm 14-pin TDFN Package
- AEC-Q100
- -40°C to 125°C Operating Temperature
アプリケーション
- 車載用電子機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25302AATD/V+ | 14-LFCSP-3X3.5X0.75 | ||
MAX25302AATD/V+T | 14-LFCSP-3X3.5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25302Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める