MAX25301A
MAX25301A
製造中1A車載低ノイズLDOリニア・レギュレータ
低7µVRMSノイズ1A LDO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.68
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 可変出力電圧:0.6V~5.3V
- 出力ノイズ:7µVRMS (10Hz~100kHz)
- 動作消費電流:1200µA
- PSRR:70dB (10kHz時)
- 出力電流:最大1A
- DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- ドロップアウト:100mV (max、1A負荷時)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 安定出力容量:4µF (min)
- プログラム可能なソフトスタート・レート
- 過電流および過熱保護
- 出力-入力間逆方向電流保護
- パワーOK出力
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- AEC-Q100
- 動作温度:-40℃~125℃
MAX25301A/Bは低ノイズの車載リニア・レギュレータで、最大1Aの出力電流を供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzの範囲でわずか7µVRMSです。
これらのレギュレータは広い入力電圧範囲にわたって±1%の出力精度を維持し、全負荷時に必要な入出力間ヘッドルームはわずか100mVです。無負荷時の消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく1200µAです。
MAX25301Aは、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V、5Vの9つのピン選択可能な出力電圧を備えています。MAX25301Bの出力電圧は、2つの外付け抵抗を使用して0.6V~5.3Vの範囲の値に調整可能です。また、MAX25301Bはアクティブ・ハイのPOK信号も備え、トラブルのない負荷起動が可能です。
すべてのバージョンが、プログラム可能な出力ソフトスタート・レートおよび出力過電流/熱過負荷保護を備えています。
MAX25301A/Bは10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- オーディオシステム
- 車載用電子機器
- 高分解能データ収集システム
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25301AATB/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25301AATB/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25301AATB/V+ | 製造中 | |
MAX25301AATB/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25301Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める