MAX25300A
MAX25300A
新規設計に推奨12µVRMS低ノイズ500mA LDOリニア電圧レギュレータ
低電圧500mA、12µVRMS低ノイズLDO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.61
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
- 出力ノイズ:12µVRMS (10Hz~100kHz)
- 動作消費電流:365µA
- PSRR:70dB (10kHz時)
- 出力電流:最大500mA
- DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- ドロップアウト:100mV (max、500mA負荷時、3.6VIN)
- シャットダウン消費電流:0.1µA以下
- 安定出力容量:2µF (min)
- プログラム可能なソフトスタート・レート
- 過電流および過熱保護
- 出力-入力間逆電流保護
- POK出力
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
- AEC-Q100
- 動作温度:-40℃~125℃
MAX25300A/Bは低ノイズのリニア電圧レギュレータで、最大500mAの出力電流を供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzの範囲でわずか12µVRMSです。これらのレギュレータは広い入力電圧範囲にわたって±1%の出力精度を維持し、全負荷時に必要な入出力間ヘッドルームはわずか100mVです。無負荷時の消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく365µAです。
MAX25300Aは、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V、5Vの9つのピン選択可能な出力電圧を備えています。MAX25300Bは、抵抗で調整可能な0.6V~5.3Vの範囲の出力電圧を備えています。また、MAX25300Bはアクティブ・ハイのPOK出力も備えています。
MAX25300A/Bは8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオシステム
- 車載用電子機器
- 高分解能データ収集システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25300AATA/V+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX25300AATA/V+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25300Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める