MAX25210
MAX25210
製造中車載超低自己消費電流リニアレギュレータファミリ
車載リニアレギュレータ、超低自己消費電流、常時オンのアプリケーションに最適
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.85
Viewing:
製品の詳細
- システム設計者は自己消費電流100µAの厳しいモジュール要件を満たすことが可能
- 低自己消費電流:10µA
- 出力電流能力:300mA (300mA、200mA、100mA、50mAバージョン)
- ユーザー選択可能な出力電圧:固定+3.3Vまたは+5Vおよび外付け抵抗分圧器によって調整可能な+0.6V~+11V
- 小型出力コンデンサによって基板スペースとBOMコストを削減
- 2.2µFの出力コンデンサで安定動作
- 調整可能な遅延を備えた高精度アクティブローRESET出力によって個別のリセットICが不要
- 調整可能な遅延を備えたオープンドレインのアクティブローRESET出力
- 固定リセットスレッショルドオプション:87.5%または93.5%
- コールドクランク状態で動作
- 低ドロップアウト電圧:280mV (200mA時)
- 広い入力電圧範囲:+3.5V~+36V、+42V耐圧
- 車載環境で堅牢な性能
- 過熱および短絡保護
- 高電圧イネーブル入力(+42V)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 車載認定AEC-Q100
高電圧リニアレギュレータファミリのMAX25210は、車載およびバッテリ動作システムでの使用に最適です。このデバイスは+3.5V~+36Vの入力電圧で動作し、最大300mAの負荷電流を供給し、無負荷時の自己消費電流はわずか10µA (typ)です。このデバイスのシャットダウン時の消費電流はわずか2µA (typ)です。入力は+42Vの過渡耐性を備え、ロードダンプ条件下で動作するように設計されています。MAX25210は、固定出力電圧(+3.3Vまたは+5V)または外付け抵抗分圧器を使用する可変出力電圧のいずれかに設定することができます。
MAX25210は、出力電圧の93.5%および87.5%の固定スレッショルドで提供されるオープンドレイン、アクティブローのRESET出力を備えています。アクティブローRESET出力は、出力電圧がスレッショルドを上回った後60µsの固定期間にわたってローのままになります。アクティブローRESETの遅延は外付けコンデンサによって延長することができます。
MAX25210はイネーブル入力、短絡保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。MAX25210は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
このレギュレータは省スペース、放熱特性を高めた8ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 常時オン車載モジュール
- 車載ヘッドユニット
- 車載インフォテインメント
- 車載用テレマティクス
- 計器クラスタ
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25210ATAA8/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAA8/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAA9/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAA9/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAB8/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAB8/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAB8U/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAB8U/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAB9/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAB9/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAD8/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX25210ATAD8/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25210ATAA8/V+ | 製造中 | |
MAX25210ATAA8/V+T | 製造中 | |
MAX25210ATAA9/V+ | 製造中 | |
MAX25210ATAA9/V+T | 製造中 | |
MAX25210ATAB8/V+ | 製造中 | |
MAX25210ATAB8/V+T | 製造中 | |
MAX25210ATAB8U/V+ | 製造中 | |
MAX25210ATAB9/V+ | 製造中 | |
MAX25210ATAB9/V+T | 製造中 | |
MAX25210ATAD8/V+ | 製造中 | |
7 11, 2022 - 2295 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX25210ATAA9/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX25210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める