MAX20084B

製造中

車載デュアル・アンテナ電源、I2Cシリアル・インターフェース内蔵

I2Cを介して設定可能なマルチバンドアンテナシステム用の診断を提供するデュアルアンテナファントム電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (40Vロード・ダンプ耐性)
  • 高集積
    • リニア電圧レギュレータおよび診断機能を備えた完全な2チャンネル・ソリューション
    • I2C制御によって部品数を最小化
  • 完全かつ柔軟な制御
    • レギュレータ出力電圧
    • レギュレータ電流制限
    • レギュレータ過電流レベル
    • 個別のディセーブル/イネーブル
  • 詳細な診断機能
    • 出力電流
    • グランドへの短絡/バッテリへの短絡
    • 過熱警告
    • サーマル・シャットダウン
  • 小型側面濡れ性16ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX20084B
車載デュアル・アンテナ電源、I2Cシリアル・インターフェース内蔵
MAX20084B:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX20084EVSYS

MAX20084/MAX20084Bの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
  • 2チャネルLDO/スイッチ
    • I2Cを使用して調整可能な出力電圧
  • 出力電流監視
    • アナログ出力
    • I2C ADC
  • オープンドレインフォルトインジケータ
  • 高電圧イネーブル制御入力(EN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20084の評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースを備えた車載デュアルアンテナ電源のMAX20084/MAX20084Bの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各チャネルはスイッチとして、または安定化可変出力電圧を備えたLDOとして動作するようにI2Cを使用して個別に設定することができます。このEVキットは、調整可能な電流制限、調整可能な過電流検出、調整可能なオープン負荷検出、および調整可能な警告電流検出などのデバイスの機能を実証します。各チャネルの出力電流はI2Cを使用して、またはアナログ出力電圧を測定することによって監視することができます。このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows対応ソフトウェアも備えています。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

アプリケーション

  • 車載カメラおよびセンサ電源
  • 車載マイクロフォン電源
  • リモートLNAファントム電源

MAX20084EVKIT

MAX20084/MAX20084Bの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
  • 2チャネルLDO/スイッチ
    • I2Cを使用して調整可能な出力電圧
  • 出力電流監視
    • アナログ出力
    • I2C ADC
  • オープンドレインフォルトインジケータ
  • 高電圧イネーブル制御入力(EN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20084の評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースを備えた車載デュアルアンテナ電源のMAX20084/MAX20084Bの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各チャネルはスイッチとして、または安定化可変出力電圧を備えたLDOとして動作するようにI2Cを使用して個別に設定することができます。このEVキットは、調整可能な電流制限、調整可能な過電流検出、調整可能なオープン負荷検出、および調整可能な警告電流検出などのデバイスの機能を実証します。各チャネルの出力電流はI2Cを使用して、またはアナログ出力電圧を測定することによって監視することができます。このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows対応ソフトウェアも備えています。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

アプリケーション

  • 車載カメラおよびセンサ電源
  • 車載マイクロフォン電源
  • リモートLNAファントム電源

MAX20084EVSYS
MAX20084/MAX20084Bの評価キット
MAX20084EVKIT
MAX20084/MAX20084Bの評価キット

最新のディスカッション

max20084bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品