MAX1982
MAX1982
製造中外部バイアス電源付き、低電圧、低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
Viewing:
製品の詳細
- 低コスト、1.2V、300mA VID電源
- 出力電圧精度:±3%
- 最低負荷電流不要
- 入力電源電圧:1.25V~5.5V
- 入力バイアス電源電圧:5V
- 1ms立上り伝搬遅延のあるパワーグッド(PGOOD)オープンドレイン出力(MAX1982)
- 可変出力電圧(MAX1983)
- 低消費電流(IBIAS + IIN = 165µA typ)
- シャットダウン消費電流:5µA (max)
- 小型6ピンSOT23パッケージ
MAX1982/MAX1983は、外部バイアス電源入力のある、低電圧、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。5Vバイアス電源は内蔵Nチャネルパストランジスタのゲートを駆動し、これらのデバイスは、低電圧入力から低電圧出力が必要なアプリケーションに最適化されています。MAX1982は、1.25V~5.5Vの入力電圧から300mA、1.2V (±3%)を供給します。MAX1983は、0.8V~2Vの可変出力電圧を供給します。
MAX1982/MAX1983は電流制限とサーマルシャットダウンを内蔵し、障害状態のレギュレータを保護します。両デバイスとも6ピンSOT23パッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 外付けバイアス電源、低ドロップアウトレギュレータ
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- VID電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1982EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX1982EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1982EUT+ | 製造中 | |
MAX1982EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max1982に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める