MAX19777
製造中3Msps、低電力、シリアル12ビットADC
電力と基板スペースを節約 - 超小型、低電力、2チャネルADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品の詳細
- 変換レート:3Msps (パイプライン遅延なし)
- 分解能:12ビット
- 2チャネル、シングルエンドアナログ入力
- 低ノイズ:SN比72.5dB
- 電源電圧:2.2V~3.3V
- 低電力
- 6.2mW (3Msps時)
- 超低消費電力:2.5µA/ksps
- パワーダウン電流:2µA
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- 8ピンWLPパッケージ(0.857mm × 1.431mm)
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX19777は12ビット、小型、高速、低電力、逐次比較型アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。この高性能ADCは、広ダイナミックレンジのサンプル/ホールドおよび高速シリアルインタフェースを内蔵しています。
MAX19777は、2:1マルチプレクサを使用してADCコアに接続されたデュアル、シングルエンドアナログ入力を備えています。
このADCは2.2V~3.3Vの電源で動作し、消費電力は3Msps時にわずか6.2mWです。このデバイスは、パワーマネージメントを最適化する完全なパワーダウンモードおよび高速ウェイクアップや、高速3線式シリアルインタフェースを備えています。3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®デバイスに直接接続することができます。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、および小型パッケージによって、このコンバータはポータブル、バッテリ給電データ収集アプリケーション、および低消費電力と最小限のスペースが要求されるその他のアプリケーションに最適です。
このADCは8ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。このデバイスは-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用システム
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 医療用計測
- ポータブルデータロギング
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX19777AZA+ | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX19777AZA+T | 8-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 31, 2017 - 1744 TEST |
||
MAX19777AZA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max19777に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める