MAX16138

新規設計に推奨

±0.7% Accuracy Single-Window Voltage Monitor with BIST

Provides More Diagnostics in Half the Size

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ±0.7% Allow Precision Supply Monitoring
  • BIST Enhances System Safety
  • Enables ASIL Compliance at System Level
  • Factory-Set Threshold 0.5V to 5V with 20mV Increment
  • Factory-Set Input Tolerance ±2% to ±9% UV/OV Threshold Window
  • Factory-Set Reset Timeout
  • Latched Overvoltage Fault Output
  • 5μs Overvoltage Fault Response
  • Open-Drain/Push-Pull Reset Output
  • 2mm x 2mm TDFN-8 Side-Wettable Package
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • AEC-Q100 Qualified
MAX16138
±0.7% Accuracy Single-Window Voltage Monitor with BIST
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
MAX16138EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16138

機能と利点

  • 1.71V to 5.5V Supply Voltage Range
  • Push-Button Switch to Clear OV Latch
  • Proven 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
  • Automotive Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16138 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX1613800/VY, a 0.7% accuracy, window-detector supervisory reset IC with BIST (Built-In Self-Test) capability and overvoltage fault output in an 8-pin TDFN package. A number of test points are provided to facilitate device evaluation. The EV kit is fully assembled and tested over the automotive temperature range of -40°C to +125°C and is available with the MAX1613800/VY+ installed.

MAX16138EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16138

最新のディスカッション

MAX16138に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める