MAX16027

製造中

デュアル/トリプル/クワッド電圧、コンデンサ可変、シーケンス/監視回路

コンデンサ可変タイミング付き、デュアル/トリプル/クワッド電圧シーケンサ/モニタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.22
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作電圧範囲:2.2V~28V
  • 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、および1.2Vシステム用の固定スレッショルド
  • 精度1.5%の可変スレッショルドによって最低0.5Vまでの電圧を監視
  • 全温度範囲にわたって精度2.7%の固定スレッショルド
  • 固定(140ms min)の、またはコンデンサで調整可能な遅延タイミング
  • 個別のオープンドレインまたはプッシュプル出力
  • 監視対象電圧ごとのイネーブル入力
  • ロジックで選択可能な9つのスレッショルドオプション
  • マニュアルリセットおよび許容値選択(5%/10%)入力
  • 4mm x 4mmの小型TQFNパッケージ
  • 完全動作保証温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16027
デュアル/トリプル/クワッド電圧、コンデンサ可変、シーケンス/監視回路
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16029EVKIT

MAX16029/MAX16030/MAX16043の評価キット

機能と利点

  • ジャンパを使って容易に構成可能
  • 入力接続には抵抗分圧器用パッドも搭載
  • マスタリセットプッシュボタンを搭載
  • 製品詳細

    MAX16029の評価キット(EVキット)は、クワッド電圧、コンデンサで調整可能なシーケンス/監視回路のMAX16029を評価するように設計されています。このキットは完全実装および試験済みPCBを搭載しているため、入力、タイムアウト遅延コンデンサ、および出力などのこのデバイスのすべての主要機能に容易にアクセスすることができます。

    MAX16029のEVキットにはMAX16029が実装されていますが、このEVキットを使ってMAX16030とMAX16043も評価することができます。

    アプリケーション

    • DC-DC電源
    • マルチ電圧システム
    • ネットワーキング/電気通信機器
    • サーバ/ワークステーション
    • ストレージシステム

    MAX16029EVKIT
    MAX16029/MAX16030/MAX16043の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX16027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める